Maximice la vida útil del sensor de pH
El agua ácida es el agua residual producida por las refinerías y normalmente contiene gases de amoníaco y de sulfuro de hidrógeno. El pH del separador de agua ácida se controla cuidadosamente para ayudar a garantizar la eliminación adecuada de ambos gases. El gas de sulfuro de hidrógeno se disuelve parcialmente en el agua y produce iones de sulfuro que pueden reaccionar con el electrolito y el cable de referencia para formar un precipitado. Este precipitado puede obstruir la unión de referencia de un sensor de pH y dar lugar a lecturas de pH erróneas. El amoníaco también es un ion contaminante que altera inmediatamente el potencial de referencia. El sensor de pH Rosemount™ RBI es ideal para esta aplicación, con sus cinco uniones de referencia que retrasan la contaminación de la referencia. El sensor de pH Rosemount 3500P es un sensor de referencia de unión doble que puede reconstruirse si se obstruye o se contamina.
Separador de agua ácida y medición de pH con sensores y transmisores de pH Rosemount
El agua ácida es agua residual ácida y corrosiva producida por las refinerías. Debe tratarse con vapor para eliminar los gases de amoníaco y sulfuro de hidrógeno antes de reutilizarse o liberarse al medio ambiente.
El pH del separador de agua ácida se controla cuidadosamente a aproximadamente 8 para garantizar la eliminación adecuada de ambos gases.
El electrodo de referencia de un sensor de pH proporciona un potencial de tensión estable, independientemente de la solución medida. El electrodo de referencia se degrada con el tiempo, por lo que requiere su eventual reemplazo. El sensor de pH Rosemount RBI contiene cinco uniones de referencia, lo que retrasa significativamente la contaminación de la referencia.
Es posible seleccionar más de un tipo de sensor de pH para un proceso en particular. Si bien muchos sensores de pH se desechan tras su uso, algunos pueden reconstruirse y reutilizarse.
Por otro lado, el sensor de pH Rosemount 3500P, contiene solo dos uniones de referencia, pero la unión de referencia y el electrolito de referencia son reconstruibles.
Este video describe el proceso de mantenimiento para decidir entre un sensor reemplazable o reconstruible.
El transmisor Rosemount 5081 es un dispositivo de dos cables que tiene clasificación antideflagrante de Clase 1, Div. 1 y puede ser adecuado en este entorno de vapores inflamables. El transmisor Rosemount 1058 es un dispositivo de cuatro cables clasificado para entornos de Clase 1, Div. 2.
La clasificación de las áreas peligrosas del lugar ayudará a determinar cuál es el transmisor correspondiente.