Background
PETRÓLEO Y GAS

La tecnología Rosemount™ X-well™ reduce el riesgo de daños o fallos en las tuberías del sistema de seguridad de presión

RESULTADOS

  • Mayor seguridad del sistema al evitar la acumulación de hidratos, lo que puede producir rupturas en tuberías o válvulas
  • Eliminación del tiempo de inactividad gracias a la medición de temperatura no intrusiva
  • Ahorro de cientos de miles de dólares al evitar futuros daños al sistema

Cliente

Importante operador de una FPSO

Aplicación

FPSO utiliza la inyección de CO2 en las tuberías para aumentar la producción en cabezales de pozo. Las válvulas de seguridad de presión (PSV) son necesarias para garantizar una operación segura y permiten que el gas fluya hacia la antorcha cuando la presión supera un umbral determinado..

Fallback image
Maximice el tiempo productivo

La tecnología Rosemount X-well se puede instalar sin detener el proceso, lo que ahorra miles de dólares en tiempo de inactividad y pérdida de producción.

Desafío

Un importante operador de una FPSO necesitaba evitar la formación de hidratos en las tuberías de alivio de las válvulas de seguridad de presión de su sistema de inyección de dióxido de carbono. El sistema está equipado con PSV que permiten descargar el gas hacia la antorcha cuando la presión en la línea supera un umbral determinado. En un entorno de alta presión y baja temperatura, el agua, el gas natural y el dióxido de carbono forman hidratos que obstruyen el flujo de gas durante las descargas de presión de emergencia.

Sin medición de la temperatura, no era posible monitorizar las PSV para detectar la formación de hidratos. La acumulación continua de hidrato impidió que el flujo de gas alcanzara los niveles diseñados. La restricción de caudal finalmente provocó una ruptura en la tubería de alivio de presión, lo que requirió una parada inmediata para realizar reparaciones. Para este cliente, el coste estimado de la parada ascendió a $600 000 en la pérdida de producción y los costes de reparación. Debido a la ubicación de la medición y a los caudales, se decidió que no era posible instalar un termopozo ni un sensor tradicionales. Las altas velocidades de caudal resultaban muy difíciles de alcanzar con un termopozo convencional y requerían modificaciones costosas y lentas en las tuberías existentes.

Solución

Con el apoyo de Emerson, el cliente identificó 61 puntos de medición de temperatura que necesitaban monitorización. Se encargó la tecnología Rosemount X-well de Emerson con transmisores de temperatura Rosemount 648 para resolver el problema. Estos transmisores de temperatura se colocaron aguas abajo de las PSV para monitorizar temperaturas que indicaran la acumulación de hidratos. Al monitorizar estas condiciones, el cliente pudo tomar medidas ante la acumulación antes de que se produjeran rupturas adicionales, lo que evitó futuras paradas de emergencia.

Este mantenimiento preventivo le ahorró al cliente cientos de miles de dólares en pérdidas de producción y en reparaciones futuras y garantizó la seguridad de los operadores que trabajaban en el sistema. Al usar la tecnología Rosemount X-well, el cliente pudo implementar estos nuevos puntos de temperatura sin tener que realizar cálculos de frecuencia de patrón de estela o realizar cambios costosos en la tubería existente. La utilización del protocolo de comunicación WirelessHART® del transmisor de temperatura Rosemount 648 significa que el cliente pudo integrar los nuevos puntos de temperatura en su sistema de control para una fácil monitorización utilizando su gateway inalámbrico 1410 de Emerson existente.