Se eliminaron los taponamientos y el congelamiento de las líneas de impulsión a bajas temperaturas
Una unidad de hidrotratamiento de gasóleo ligero utiliza una columna de desorción para retirar el O2 disuelto de los tanques de alimentación de almacenamiento. Las refinerías experimentan taponamientos y congelamiento de las líneas de impulsión asociadas con sus métodos actuales que miden el caudal, lo que puede conducir a un disparo falso del hidrotratamiento. El Rosemount de vórtice cuádruple ofrece una solución de medición de caudal para el sistema de votación 2oo3 (2 de 3) del sistema SIS, junto con un cuarto caudalímetro para control regulatorio del caudal. Además, tiene una excelente rangeabilidad, sin necesidad de ajuste del cero y con menores gastos operativos y de mantenimiento en comparación con los caudalímetros de DP tradicionales. El caudalímetro de vórtice cuádruple sigue funcionando en entornos de baja temperatura sin problemas, proporcionando cuatro salidas independientes que evitan los disparos falsos de la unidad de hidrotratamiento.