Detección confiable de gas y llamas para ayudar a mantener a las personas seguras
Las plantas de producción de pilas de combustible de hidrógeno y áreas de almacenamiento presentan desafíos únicos. Debido a que el hidrógeno es más ligero que el aire y muy dispersivo, se disipa rápidamente cuando escapa al aire. Sin embargo, si el hidrógeno se acumula en un espacio reducido, sin la ventilación adecuada, podría encenderse o causar una explosión. Los productos de monitorización y detección de gas Rosemount™ actúan como una primera línea de defensa para detectar rápidamente las fugas de gas de hidrógeno, ayudando a evitar una mayor propagación y posible ignición.
Si se produce ignición, los incendios de hidrógeno son casi invisibles a simple vista durante las horas de luz diurna. Debido a su bajo calor radiante, es posible que no se detecte un incendio de hidrógeno hasta que la persona esté cerca o dentro del propio incendio. Sin un sistema de detección de llamas en marcha, un incendio de hidrógeno podría pasar desapercibido. El detector de llama Rosemount 975HR puede detectar rápidamente incendios de hidrógeno a larga distancia con una alta inmunidad a alarmas falsas.