Mejore la seguridad con las tecnologías de radar y nivel puntual
En las bodegas e instalaciones de mezcla de carbón, este pasa por un proceso de molienda moderado antes de ser almacenado. Las bodegas de carbón pueden contener miles de toneladas de material. Su tamaño y las condiciones polvorientas hacen que sea difícil medir con precisión la cantidad de carbón en la bodega o en la instalación de mezcla. También hay riesgos de seguridad para el personal que ingresa en las áreas de almacenamiento para "adivinar" niveles.