Monitorización continua con tecnologías puntuales de nivel y por radar
Las cenizas volantes se capturan y se eliminan de los gases de combustión mediante precipitadores electrostáticos (ESP) o filtros de bolsa de tela situados en la salida del horno antes del ventilador de aire inducido. Las cenizas volantes calientes se recogen continuamente en tolvas debajo de los precipitadores/filtros de la bolsa y se eliminan periódicamente. Junto con la humedad y la alta temperatura, las cenizas volantes tienden a adherirse a los lados de la tolva, provocando acumulación, obstrucciones y posibles daños a las placas.
Los usuarios monitorizan continuamente el contenido y la distribución de las cenizas volantes en la tolva para que puedan vaciarse, mantenerse y limpiarse cuando sea necesario. Esto evita dañar las placas de ESP, que también pueden crear problemas medioambientales y de salud. En las plantas eléctricas a carbón en las que la medición de nivel no se utiliza en procesos de ESP, el vaciado de la tolva está desconectado del llenado. Al no haber una forma confiable de medir la ceniza volante en la tolva, se establece un temporizador para encender el proceso de vaciado independientemente de la cantidad de cenizas volantes que haya en la tolva, lo cual es ineficiente.