Medición de nivel de pilas de carbón crudo en plantas eléctricas de carbón a carbón

Mida con precisión los niveles de pilas de carbón en bruto con el radar sin contacto, a pesar del desafío que suponen las superficies irregulares.

Level Measurement of Raw Coal Piles at Coal-Fired Power Plants

Control de nivel con radar sin contacto y tecnología de nivel puntual

En los yacimientos o almacenes de carbón en bruto, este se entrega en trozos agregados de aproximadamente 15 cm (6 in). Posteriormente, una trituradora reduce el tamaño de las piezas a unos 4 cm (1,5 in). El carbón en bruto se almacena en pilas que tienen superficies irregulares y pueden cubrir grandes áreas, lo que dificulta la medición de nivel confiable.