Medición de caudal estable en el flujo de pulpa tras el refinador LCR
Los proveedores de pulpa y papel miden el caudal total de pulpa después de varios refinadores de baja consistencia (LCR). Los LCR lijan o enroscan las fibras de pulpa para ayudar a unirlas y crear un papel mucho más fuerte. Los proveedores pueden tener dificultades para proporcionar un caudal uniforme de pulpa a través de las cuchillas del refinador y un suministro continuo y uniforme de fibra a la máquina de papel, lo que puede dar lugar a una medición de caudal inestable. El proceso se puede cambiar al modo manual para mantener la resistencia correcta del papel debido a la medición inestable del caudal, lo que aumenta los riesgos de una menor resistencia y calidad del papel.
El diagnóstico avanzado de los transmisores de caudalímetro magnéticos Rosemount 8700 mejora la estabilidad de la medición del caudal permitiendo que la planta funcione en modo automático disminuyendo los costos de operación. Al controlar mejor el proceso, se reducen los desechos y se logra una mayor resistencia del papel, lo que da como resultado un papel de alta calidad.