Medición del pH en plantas de destintado

Mida con precisión los niveles de pH en la industria de la pulpa y el papel

pH Measurement in Deinking Mills

Sensor de pH resistente a la incrustación y al ensuciamiento de la referencia

Eliminar la tinta del papel reciclado y convertirlo en pulpa cruda para fabricar papel nuevo es un proceso complejo. El pH es un parámetro crítico que influye en la eficiencia de la eliminación de la tinta. Las mediciones de pH en plantas de destintado pueden ser difíciles debido a la naturaleza variada de la materia prima y la consistencia espesa de la pulpa. Los sensores que se usan en este entorno deben ser robustos y resistentes a los químicos. Muchos sensores de pH necesitarán una limpieza habitual diaria o semanal. El sensor retráctil de pH Rosemount™ 396R es adecuado para este tipo de aplicación. La unión de referencia de gran superficie proporciona resistencia a la incrustación, mientras que la trayectoria helicoidal patentada previene el ingreso del fluido de proceso en la cámara de referencia interna.