El sensor de pH resiste el recubrimiento para una vida útil más prolongada
El pH se mide en las torres de dióxido de cloro de las plantas de papel para controlar las condiciones de la reacción blanqueadora y en las etapas de extracción para regular la incorporación del cáustico empleado. Si bien la medición precisa del pH es fundamental en las etapas de dióxido de cloro y extracción, estas aplicaciones se encuentran entre las más difíciles en una planta de celulosa. La elevada concentración de celulosa en el flujo del proceso y los productos químicos blanqueadores agresivos afectan el rendimiento de la mayoría de los sensores de uso general, ya que estos pueden requerir limpieza frecuente y no resistir el entorno oxidante agresivo. El sensor de pH Rosemount™ RBI es una excelente opción para el proceso de blanqueamiento en las plantas de papel. Múltiples cámaras de aislamiento situadas detrás de la unión de referencia actúan como barreras que protegen la referencia interna del contacto con los químicos agresivos, mientras que la gran área superficial de la unión de referencia mantiene el flujo de electrolito necesario para una señal de pH estable