Mejora de la eficiencia de la estación de bombeo con medición no intrusiva de caudal
Con el fin de conservar y gestionar una valiosa zona de aguas subterráneas costeras en Australia, la autoridad local de aguas desarrolló mecanismos únicos para suministrar agua de río directamente a los irrigadores y continuar mejorando y conservando las aguas subterráneas. En las estaciones de bombeo, el agua superficial se bombea desde el río local y se suministra a los agricultores. Para reducir el consumo general en las estaciones de bombeo, en una de las plantas se llevó a cabo un proyecto de actualización que conllevó la instalación de las bombas con variadores de velocidad (VSD) y caudalímetros con abrazadera instalados en las tuberías de impulsión. Los operadores investigaron métodos para modernizar tuberías antiguas con instrumentos de medición confiable y precisa. La medición de caudal tendría que ser posible incluso en tuberías antiguas, que en su mayoría estaban enterradas y solo eran parcialmente accesibles.