Medición de nivel en tanques de ecualización

Garantice una monitorización confiable y optimice los procesos de aguas residuales con sensores de nivel por radar

Level Measurement in Equalization tanks

Monitorización precisa y sin mantenimiento de nivel en tanques de ecualización

Si existen variaciones en el caudal afluente debido a las condiciones climáticas, los tanques de ecualización actúan como amortiguador y garantizan que los caudales se mantengan en niveles uniformes. En estas aplicaciones, los difusores de aire se utilizan para agitar constantemente la mezcla, evitando que las aguas residuales se acumulen. Esta operación provoca una turbulencia en la superficie y la creciente complejidad de la aplicación. El transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel confiable y precisa, incluso en tanques de llenado rápido o de vaciado con turbulencias, lo que ayuda a monitorizar el contenido del tanque de ecualización y permite la optimización del suministro de aguas residuales.