Medición de nivel en tanques de almacenamiento de plástico

Dosificación química precisa y control de inventario para eliminar el muestreo manual con sensores de nivel por radar

Level Measurement in Plastic Storage Tanks

Asegure una monitorización precisa de nivel en tanques de almacenamiento de químicos

Para el proceso de hacer agua potable es necesaria la adición de sustancias químicas, como blanqueador, NaOH o cloro, para tratar el agua y separar partículas o compuestos suspendidos y disueltos. El Rosemount 1208 es un sensor compacto que proporciona mediciones de nivel por radar confiables y sin contacto que pueden penetrar en el tanque de plástico, permitiendo así la instalación por encima de un tanque de plástico.