Sensor de nivel resistente que no se ve afectado por las condiciones del proceso
Cuando el lodo ha pasado por el proceso de deshidratación, se envía a los lechos de secado. El lodo se extiende sobre lechos abiertos de arena, donde se seca mediante evaporación y drenaje. El transmisor de nivel sin contacto Rosemount 1208 proporciona una medición continua del nivel. También cuenta con una carcasa de plástico PVDF que es resistente a las condiciones tales como los cambios de temperatura y la condensación.