Medición del nivel en espesadores por gravedad de lodos

Consiga una monitorización confiable del nivel y del caudal de los procesos de deshidratación de lodos con sensores de nivel por radar

1208 in Sludge Gravity Thickeners

Sensor de nivel compacto y robusto para espesadores de gravedad

Antes de que el lodo se transfiera al tanque del digestor, se almacena en tanques. En estos tanques, el lodo pasa por un proceso de espesamiento por gravedad en el que se asientan las partículas sólidas en el fondo (proceso de deshidratación). El transmisor de nivel sin contacto Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel confiable y sin contacto del interior del tanque de espesamiento de lodo, lo que ayuda a proteger la planta contra el llenado excesivo y monitoriza con precisión los niveles y el caudal del agua de efluentes. El Rosemount 1208 no se ve afectado por las condiciones ambientales, como la condensación o los cambios de temperatura, y utiliza algoritmos inteligentes para evitar falsos ecos de los agitadores.