Medición de nivel en tanques de lodo

Optimice el suministro de lodos y evite tiempos de inactividad innecesarios con sensores de nivel por radar confiables

1208 in Sludge Tanks

Monitorización de nivel sin contacto en tanques de retención de lodos

Después de que el lodo ha pasado por el digestor, se transfiere a un tanque de almacenamiento o bufer, donde se almacena antes de ser enviado al proceso de deshidratación. El transmisor de nivel sin contacto Rosemount 1208 proporciona mediciones continuas y robustas de nivel en los tanques de almacenamiento de lodo para que el suministro de lodos pueda optimizarse y los operadores de la planta puedan evitar tiempos de inactividad innecesarios, además de garantizar una alimentación óptima a los procesos de desagüe. Con tanques de plástico intermedios, el Rosemount 1208 proporciona mediciones continuas y precisas directamente a través del techo del tanque de plástico cerrado.