Medición de nivel en tanques de agua

Mejore la eficiencia operativa y optimice el suministro de agua potable con sensores de nivel por radar

Level Measurement in Water Tanks

Monitorización precisa de nivel en tanques de almacenamiento de agua potable

Después de su tratamiento y acondicionamiento, el agua potable debe almacenarse antes de distribuirla en la red. El agua potable se almacena a menudo en tanques de plástico, pero también puede almacenarse en recipientes metálicos más grandes o depósitos de agua. El transmisor de sensor de caudal y nivel Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel fiable y su carcasa de plástico tiene aprobaciones para agua potable.