Fallback image
Product Image

Caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS ADM8X27 SIL F de Flexim

The FLUXUS SIL F ADM8X27 non-intrusive ultrasonic flow meters are functional safety approved. The entire measuring system - the transmitter and the transducers - is SIL 2 certified.

Los caudalímetros ultrasónicos no intrusivos FLUXUS SIL F ADM8X27 tienen clasificación SIL, aprobados para seguridad funcional. Dado que las partes en contacto con el proceso de los dispositivos de medición en línea no están sujetas al análisis de modo de falla, efectos y diagnóstico (FMEDA), no se incluyen en el alcance de la certificación, lo que supone un riesgo para la seguridad. La certificación SIL 2 del caudalímetro no intrusivo FLUXUS incluye todo el sistema de medición: los transmisores y transductores de medición. También incluye el accesorio de montaje patentado WaveInjector para temperaturas extremas que permite la medición de caudal no intrusiva a temperaturas de líquidos desde –275 °F hasta +1100 °F. Flexim también ofrece transductores especiales resistentes a la radiación para su uso en la industria nuclear.

Características clave

  • Mejora sencilla durante el funcionamiento
  • Ideal para un aumento posterior de la seguridad
  • Ideal para mantener la función de protección en caso de que falle una medición en línea
  • Certificación integral
  • Los transductores, el dispositivo de abrazadera y la electrónica forman parte de la FMEDA
  • Gama de aplicaciones extremadamente amplia
  • Transductores y transmisores de medición para la medición de caudal de líquidos y gases
  • La certificación SIL también cubre la tecnología WaveInjector para la medición del caudal de líquidos a temperaturas extremas de –190 °C a +650 °C.
  • Repetición de pruebas sin complicaciones
  • Pruebas funcionales sencillas en muy poco tiempo
  • Funciones de autodiagnóstico convincentes
  • Evaluaciones transparentes
  • Publicación del informe FMEDA
  • Información completa sobre los procedimientos y el alcance de la certificación