Rosemount™ CX1100 Analizador de oxígeno in situ
The Rosemount CX1100 In Situ Oxygen Analyzer measures oxygen in clean-burning applications, optimizing combustion, cutting energy costs, and meeting regulations.
Características clave
- Interfaz y pantalla LCD de montaje remoto opcionales para acceder fácilmente a la información del proceso y lograr un mantenimiento simplificado
- Buena repetibilidad de medición de ±1 % de la lectura y varias opciones de longitud de sonda para adaptarse a sus aplicaciones
- El sólido sensor de oxígeno de circonio proporciona medición de los gases de escape del horno que es crítica para las aplicaciones de ajuste de calderas.