Amélioration du débit tout en maintenant un contrôle rigoureux de la pureté et de l’utilisation de l’énergie
Qu’il s’agisse de gaz de séparation pour un usage industriel, médical ou scientifique, des performances constantes de l’ensemble de votre unité de séparation d’air sont essentielles. En mettant en œuvre des systèmes de contrôle-commande à haute intégrité, des instruments intelligents et des diagnostics en temps réel, vous pouvez réduire la variabilité du procédé, surveiller les conditions critiques et détecter les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent. Des technologies modulaires prennent en charge des opérations flexibles tout en favorisant le développement durable à long terme.
Solutions d’unité de séparation d’air en action
Assurez la sécurité de votre installation et de votre personnel grâce à une visibilité fiable sur les processus. Les variations des conditions d'alimentation, les gradients thermiques et les contraintes mécaniques constituent des défis permanents pour les unités de traitement de l'air (ASU). Grâce à des solutions conçues pour surveiller et gérer la pression, le débit et la température aux étapes clés, les opérateurs peuvent maintenir l’équilibre délicat entre sécurité, efficacité et rendement. La connectivité sans fil et les analyses prédictives améliorent encore la réactivité et réduisent le risque d’arrêts non planifiés.
Maintien de l’équilibre thermique entre les unités
À l'intérieur de la boîte froide du séparateur d'air, les températures cryogéniques ainsi que la présence d'azote et d'oxygène comportent des risques pour la sécurité. Les fuites de procédé peuvent entraîner différents modes de fonctionnement anormal en fonction de la quantité et de la température du liquide ou du gaz qui s’échappe. Cela peut donner lieu à des mélanges dangereux susceptibles de provoquer une explosion. Notre gamme de technologies innovantes prend en compte toutes les variables de ce processus, notamment la surveillance adéquate de la température, de la pression et du débit, ainsi que la détection des gaz.
Groupes commerciaux dans l’ASU
De la mesure précise au contrôle final sûr, chaque groupe commercial offre une expertise approfondie pour vous aider à améliorer la disponibilité, l’efficacité et la sécurité de vos procédés de séparation d’air. Découvrez comment les technologies intégrées de la gamme peuvent fonctionner ensemble pour assurer la réussite à long terme de vos opérations.
Systèmes d’automatisation
Automatisation discrète
Régulation finale
Instruments de mesure
Documents relatifs aux solutions pour les ASU
Accédez à la documentation technique, aux notes d’application et aux ressources d’ingénierie pour accélérer la mise en œuvre et optimiser les performances de vos solutions de séparation d’air (ASU).
Foire aux questions (FAQ)
Obtenez des réponses claires aux questions essentielles concernant les unités de séparation de l’air (ASU), de leur fonctionnement à la manière dont les solutions Emerson peuvent améliorer la sécurité, l’efficacité et la fiabilité. Que vous soyez novice en matière d’unités de séparation de l’air (ASU) ou en pleine optimisation de votre procédé, ces FAQ fournissent des informations rapides pour prendre des décisions éclairées.
Une ASU est une installation qui sépare l’air atmosphérique en ses composants principaux (azote, oxygène et argon) en utilisant des méthodes de distillation cryogéniques ou non cryogéniques.
La séparation de l’air cryogénique implique de refroidir l’air à des températures extrêmement basses où ses composants se liquéfient à différents points et peuvent ensuite être séparés et purifiés.
L’optimisation permet de réaliser des économies d’énergie, d’augmenter l’efficacité de la production, de réduire les émissions et d’améliorer la fiabilité des équipements.
Les ASU doivent se conformer aux normes de sécurité industrielles telles que l’OSHA, l’ANSI, ainsi qu’aux réglementations internationales relatives aux équipements sous pression et aux applications cryogéniques.
Les unités cryogéniques utilisent des températures très basses pour séparer les gaz et sont adaptées aux besoins de volume élevé, tandis que les méthodes non cryogéniques telles que l’adsorption par variation de pression sont plus efficaces sur le plan énergétique pour les applications à plus petite échelle.
Oui. Les ASU peuvent soutenir la production d’hydrogène en fournissant de l’oxygène haute pureté et peuvent être intégrées à des systèmes de captage du carbone pour améliorer le développement durable.