Des contrôles plus stricts, une meilleure connaissance des procédés de perfusion

Récolte et récupération

Avec l’utilisation accrue des procédés de perfusion et des technologies à usage unique, les bioproductions sont confrontées aux défis des concentrations cellulaires élevées et de la production par lots non contrôlée qui peuvent entraîner des traitements supplémentaires et de mauvaises cultures. Les solutions de gestion automatisée d’Emerson peuvent permettre un contrôle plus étroit des procédés de perfusion et des procédures par lots, tout en améliorant l’intégration des opérations, l’allocation des ressources, la collecte des données, la surveillance des cellules et la traçabilité complète des lots pour des processus de récupération/récolte optimaux.

Harvest and Recovery
Technologies flexibles pour des traitements biologiques en constante évolution

Récolte et récupération simplifiés pour des procédés à haut rendement

Des technologies intégrées qui prennent en charge l’évolutivité, la conformité et la récupération cohérente des produits

Dans la fabrication de biotechnologies, la récolte et la récupération représentent une étape critique : il s’agit d’éliminer la biomasse ou les débris cellulaires tout en préservant les composants précieux du produit. Les instruments de procédé fiables, les systèmes de contrôle automatisé et les appareils compatibles avec les salles blanches soutiennent cet équilibre entre efficacité et entretien. Les solutions modulaires permettent aux installations en acier inoxydable comme à usage unique de maintenir la cohérence des lots, de minimiser les risques de contamination et de respecter les normes strictes de l’industrie. Qu’il s’agisse de séparer des cellules ou de gérer les étapes de clarification, la technologie intelligente améliore le débit et la confiance.

L’automatisation et le contrôle au cœur de la récolte et de la récupération

Solutions opérationnelles de récolte et de récupération

La récupération efficace commence par les contrôles de processus adéquats. Du transfert de liquides avec douceur à la surveillance des niveaux de remplissage et aux systèmes d’agitation, les technologies intelligentes prennent en charge les performances et les attentes réglementaires. Des plates-formes d’automatisation intégrées coordonnent les opérations, tandis que les capteurs et les vannes offrent des informations exploitables et un contrôle du débit réactif. Ces outils permettent d’améliorer le rendement et la reproductibilité tout au long des étapes de récupération principales, de la centrifugation à la filtration.

Débit précis pour l’optimisation du rendement

image

L’incapacité à gérer efficacement le débit pendant les étapes de récolte et de récupération d’un procédé de biofabrication peut entraîner un mauvais transfert de matériel entre les récipients, ce qui conduit à la dégradation du produit ou à des rendements sous-optimaux. Un contrôle inadéquat du débit peut également entraîner des procédés de récupération inefficaces qui entravent les étapes de purification ultérieures. Le portefeuille de solutions de contrôle de débit d’Emerson comprend les dernières technologies en matière de vannes et de compteurs, ainsi que des systèmes de contrôle de pointe pour une meilleure gestion du débit.

Ce que vous devez savoir

Foire aux questions (FAQ)

Explorez des informations sur les difficultés de récolte et de récupération courantes dans les flux de travail de biotechnologie. Découvrez comment les solutions d’Emerson garantissent la qualité, réduisent les gaspillages et améliorent la fiabilité des procédés pendant cette phase critique.

La récolte et la récupération correspondent à l’étape au cours de laquelle les cellules ou les produits sont séparés du milieu de culture et collectés pour le traitement en aval. Il joue un rôle essentiel dans le maintien du rendement et de la qualité.

La détection de niveau en temps réel permet d’éviter les débordements, d’assurer une utilisation efficace des cuves et de minimiser les interventions manuelles, améliorant ainsi le débit et réduisant les risques.

Un mélange doux et uniforme empêche les lésions des cellules et favorise une répartition homogène, ce qui est essentiel pour des étapes de clarification ou de filtration efficaces.

L’automatisation permet un contrôle cohérent du débit, du niveau et des paramètres de mélange, réduit le risque d’erreur de l’opérateur et améliore la traçabilité et la conformité des données.

Emerson propose des solutions telles que des débitmètres, des transmetteurs de niveau et des plates-formes d’automatisation des bioprocesseurs pour vous aider à optimiser chaque étape de récolte et de récupération.

Un contrôle précis du débit permet d’éviter les contraintes de cisaillement, de réduire les pertes de produits et d’assurer des performances constantes des filtres, qui sont toutes essentielles pour la pureté et le rendement du produit.