Optimisation de la purification et de l’isolation dans la fabrication pharmaceutique
Assurer une pureté constante, maximiser la récupération et soutenir la conformité réglementaire
La purification et l’isolation de produits pharmaceutiques nécessitent un contrôle rigoureux des conditions de procédé afin d’éliminer les impuretés et d’isoler les ingrédients actifs. Avec les molécules en constante évolution et les analyses chimiques de plus en plus complexes, il est plus que jamais nécessaire de trouver des solutions flexibles qui s’intègrent parfaitement aux opérations en amont et en aval. Du contrôle des skids de chromatographie et des unités de filtration à la fiabilité des équipements et à la préparation des salles blanches, les technologies intégrées contribuent à garantir l’intégrité du procédé tout en répondant aux normes rigoureuses de validation et de documentation.
Les solutions de purification/isolation en pleine action
Du contrôle des lots à la fiabilité des équipements, les technologies appropriées peuvent améliorer les résultats de la purification et de l’isolation. Les plates-formes d’automatisation coordonnent les transitions critiques, les systèmes MES suivent les données et les recettes en temps réel et les diagnostics prédictifs réduisent les arrêts non planifiés. Ensemble, ces capacités créent un procédé de purification plus agile, plus précis et plus conforme.
Contrôle, suivi et validation en temps réel
Qu’il s’agisse de méthodes de cristallisation et de filtration éprouvées ou de chromatographie de pointe, le défi que représente le maintien de la pureté et de la sécurité des IPA peut être aggravé par la contamination et la dégradation potentielles du produit au cours des étapes de traitement et de manipulation. Les experts en contrôle d’Emerson peuvent vous aider à garantir la pureté du produit et à minimiser les problèmes de sécurité grâce à des technologies avancées permettant de contrôler les paramètres du procédé, de réduire le retraitement, de générer des rendements plus élevés dès la première fois et de maintenir les normes de sécurité.
Système numérique de contrôle-commande DeltaV™
Une plate-forme flexible qui permet de contrôler automatiquement les équipements de purification tout en maintenant des paramètres de procédé précis pour les opérations multi-unités.
Système d’exécution de la production (MES) DeltaV™
Fournit des dossiers de lots complets, des signatures électroniques et une traçabilité des recettes pour garantir des exécutions de purification cohérentes et conformes.
AMS pour plus de fiabilité
Les diagnostics prédictifs et la surveillance de l’état des équipements permettent d’éviter les défaillances des équipements pendant la purification, réduisant ainsi le risque lié aux lots et les temps d’arrêt.
Documents relatifs à la solution pour la purification/l’isolation
Accédez aux études de cas, aux notes d’application et aux guides techniques axés sur la purification et l’isolation dans la fabrication de produits chimiques et biotechnologiques. Ces ressources montrent comment les solutions d’Emerson contribuent à améliorer le contrôle des procédés, la pureté des produits et l’uniformité opérationnelle tout en soutenant la conformité réglementaire.
Groupes commerciaux dans la purification/l’isolation
En rassemblant des technologies allant de l’automatisation à la mesure, ces groupes commerciaux travaillent ensemble pour aider les fabricants à répondre aux exigences de la purification et de l’isolation pharmaceutiques. Grâce à des solutions adaptées aux environnements BPF et aux procédés validés, les fabricants peuvent réduire la variabilité, améliorer la traçabilité et rester prêts à l’audit.
Systèmes d’automatisation
Foire aux questions (FAQ)
Explorez les questions fréquemment posées sur la purification et l’isolation dans la fabrication pharmaceutique. Découvrez comment les technologies de pointe permettent l’élimination des impuretés et la récupération d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) de haute pureté, tout en maintenant la conformité réglementaire et l’efficacité des procédés.
La purification et l’isolation sont des procédés en aval utilisés pour éliminer les impuretés et récupérer le produit souhaité, dans la plupart des cas, un ingrédient pharmaceutique actif (API), sous sa forme pure après synthèse ou fermentation.
La purification garantit que le produit final est conforme aux normes de pureté, de sécurité et d’efficacité requises. Elle permet d’éliminer les contaminants, tels que les solvants, les sous-produits et les réactifs résiduels, pour garantir la conformité aux exigences réglementaires.
Les techniques de purification courantes comprennent la chromatographie, la cristallisation, la précipitation, la filtration et la centrifugation. La méthode choisie dépend des propriétés chimiques du composé et du niveau de pureté requis.
L’automatisation améliore le contrôle, la répétabilité et le recueil de données. Elle réduit le risque d’erreur par l’opérateur, améliore la cohérence entre les lots et permet la surveillance en temps réel des paramètres essentiels du procédé.
Les défis liés à la production à grande échelle comprennent le maintien de l’efficacité de la séparation, la gestion de l’utilisation de solvants, le contrôle de la température et des débits, et la garantie d’une récupération cohérente du produit sans perte ni contamination.
Des variables telles que la température, le pH, la composition du solvant et l’agitation affectent directement l’efficacité de la séparation, le rendement et les profils d’impureté dans les procédés de purification et d’isolation.