Optimisation des procédés de concentration du minerai
Des technologies de pointe pour un contrôle et une surveillance précis des circuits de concentration
Pour des performances optimales, les procédés de concentration du minerai — tels que la flottation, la séparation gravimétrique et la séparation magnétique — nécessitent un contrôle précis. La mise en œuvre d’instruments de mesure et de systèmes d’automatisation avancés permet une surveillance et des réglages en temps réel, permettant d’améliorer les taux de récupération, de réduire l’utilisation des réactifs et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
Solutions de concentration du minerai à l'œuvre
Les activités minières dépendent de la stabilité et des performances de leurs systèmes de concentration du minerai. L’application d’une automatisation et d’un contrôle avancés, d’une mesure précise des solides et d’une technologie de vannes durables permet de maintenir la cohérence, de réduire la variabilité et d’améliorer la prise de décision opérationnelle.
Améliorer le débit grâce à un contrôle avancé des broyeurs
Optimisez les opérations de broyage et de concassage grâce à des systèmes de contrôle-commande avancés qui ajustent les paramètres en temps réel pour maximiser le débit et l’efficacité énergétique. La surveillance continue protège les équipements critiques en détectant précocement les conditions anormales, en réduisant l’usure et en minimisant les arrêts non planifiés, assurant ainsi des performances constantes et une durée de vie prolongée des équipements.
Surveillance des broyeurs semi-autogènes/à billes
Surveillez en continu les conditions du broyeur pour optimiser la charge et le débit.
Solutions de mesure sans fil pour les broyeurs semi-autogènes/à billes
Améliorez l’accès aux données dans les environnements difficiles grâce aux transmetteurs sans fil.
Vannes à coin Clarkson™
Système de confinement des boues industrielles spécialement conçu pour résister aux conditions extrêmes de refoulement sous haute pression dans les environnements de broyage abrasifs
Groupes industriels spécialisés dans la concentration du minerai
L’expertise interfonctionnelle permet de déployer des solutions intégrées et modulaires à toutes les étapes de la concentration du minerai. Des systèmes de contrôle-commande fondamentaux aux diagnostics avancés et au contrôle précis du débit, chaque groupe commercial propose des technologies qui contribuent à améliorer la productivité et à réduire les risques opérationnels.
Instruments de mesure
Foire aux questions (FAQ)
En savoir plus sur les aspects clés de la concentration du minerai, y compris l’optimisation des procédés, la fiabilité des équipements et les améliorations de l’efficacité. Ces questions fréquemment posées apportent de la clarté sur les meilleures pratiques et vous aident à augmenter les taux de reprise tout en réduisant les coûts d’exploitation.
Les exploitants miniers peuvent améliorer la disponibilité de leurs installations en déployant des solutions de surveillance prédictive des broyeurs semi-autogènes/à billes et des cylindres de broyage à haute pression.
Les exploitants miniers peuvent augmenter leur rendement et leur efficacité en appliquant un contrôle avancé des procédés à leurs circuits de broyage.
Le contrôle quadratique intégré (CQI) constitue une méthode plus récente de contrôle en boucle fermée, dont l’utilisation se développe rapidement dans les applications de traitement des minerais. Le CQI peut être appliqué à de nombreux procédés, mais il s’est avéré particulièrement avantageux dans l’optimisation de la flottation.
Le contrôle quadratique intégré (CQI) constitue une méthode plus récente de contrôle en boucle fermée, dont l’utilisation se développe rapidement dans les applications de traitement des minerais. Le CQI peut être appliqué à de nombreux procédés, mais c’est peut-être lorsqu’il est utilisé pour améliorer le fonctionnement des broyeurs semi-autogènes, qui consomment généralement des quantités considérables d’énergie, qu’il présente le plus d’avantages sur le plan du développement durable.