Production d'électricité fiable

Énergie hydroélectrique

Les installations hydroélectriques doivent allier précision, flexibilité et efficacité tout en relevant les défis liés au vieillissement des infrastructures existantes. Du pilotage des turbines à la supervision globale du système, les technologies d'automatisation modernes permettent aux exploitants de maximiser la disponibilité et d'optimiser les performances, tout en s'adaptant aux évolutions réglementaires et aux exigences du marché.

Hydroelectric Plant Control Solutions
Solutions pour l'hydroélectricité moderne

Contrôle et optimisation de l’énergie renouvelable

L'automatisation intelligente garantit une production d'énergie sûre, fiable et optimisée

Les centrales hydroélectriques modernes doivent maintenir une exploitation stable sur toute la plage de charge, s'adapter aux exigences évolutives du réseau et garantir cybersécurité et conformité réglementaire. Les solutions numériques de contrôle et de surveillance modulaires aident les opérateurs à améliorer l’efficacité de la consommation de l’eau, à prolonger la durée de vie des équipements et à gérer plusieurs unités de production et sites à partir d’une seule interface unifiée.

Contrôle fiable, flexibilité améliorée

Nos solutions hydroélectriques en action

Une solution de contrôle modernisée peut améliorer votre capacité à répartir l’électricité produite, prolonger la durée de vie de votre centrale et améliorer la fiabilité et la disponibilité des installations. Grâce à ses applications intégrées — pilotage des turbines, gestion des bassins, optimisation énergétique, protection des équipements — le système Ovation réduit les arrêts, accélère les démarrages et améliore l'efficacité opérationnelle.

Régulation précise de la vitesse et de la puissance de sortie

image

Emerson possède une vaste expérience en matière de modernisation des régulateurs mécaniques, analogiques et numériques Ovation. Ces solutions fournissent aux usines hydrauliques une réponse instantanée et précise aux perturbations de point de consigne de mégawatts et de fréquence.

Accélérer le progrès grâce à l'innovation hydraulique

Foire aux questions (FAQ)

L’énergie hydroélectrique demeure l’une des sources d’énergie renouvelable les plus fiables et les plus efficaces au monde. Explorez des informations clés sur la production hydroélectrique, les stratégies de régulation, les considérations environnementales et la façon dont les technologies de pointe contribuent à optimiser les performances et le développement durable de l’usine.

L'énergie hydroélectrique convertit l'énergie cinétique de l'eau en mouvement en électricité grâce à des turbines et des alternateurs.

Les trois principaux types sont les centrales à réservoir (barrage), les centrales au fil de l'eau et les centrales de pompage-turbinage. Chaque type nécessite différentes stratégies de contrôle de l’eau.

L'hydroélectricité est une énergie renouvelable et fiable qui contribue à la stabilité du réseau grâce à sa réactivité et sa longévité opérationnelle.

Les systèmes de contrôle-commande modernes améliorent les performances et l’efficacité des turbines, gèrent et optimisent la consommation d’eau et réduisent les arrêts non planifiés grâce à la surveillance en temps réel, aux analyses prédictives et aux systèmes SCADA.

L'hydroélectricité est une source d'énergie renouvelable et bas-carbone, bien qu'elle puisse avoir des impacts sur les écosystèmes aquatiques et l'utilisation des terres. Les pratiques modernes visent à réduire ces impacts.

Grâce à un entretien adéquat, les centrales hydroélectriques peuvent fonctionner pendant une période de 50 à 100 ans, ce qui en fait un investissement durable et rentable. Les technologies de contrôle modernes prolongent la durée de vie des installations en anticipant le vieillissement grâce à la surveillance en temps réel, au diagnostic prédictif et à l’optimisation continue.