Fallback image
Développement durable

Colgate-Palmolive -Palmolive poursuit son objectif « Neutralité carbone » grâce à la technologie des capteurs intelligents d’Emerson pour la surveillance de l’air comprimé.

Partout, les entreprises adoptent le principe de développement durable. Par exemple, Emerson a récemment annoncé ses Objectifs Net Zéro et, pour les atteindre, développe en permanence des initiatives innovantes, comme le Greening Of Emerson, Greening By Emerson et Greening With Emerson Framework ; un comité directeur de la durabilité environnementale ; des partenariats avec de nouvelles associations et autres organisations de premier plan ; et bien plus encore.

video-media
Go Boldly: Air Compressors

Emerson fournit également la même qualité à ses clients. Par exemple, Colgate-Palmolive Company - un fabricant de produits de consommation S&P 100 - a récemment annoncé qu’il établit un partenariat avec Emerson pour atteindre la neutralité carbone dans ses opérations à l’horizon 2040.

Fort des données issues des technologies et des analyses avancées des capteurs d’Emerson, Colgate réduit les déchets énergétiques dans ses installations d’emballage de produits. La société a déjà constaté une réduction de 15 % de la consommation d’énergie sur plusieurs lignes d’emballage de dentifrices et de brosses à dents et s’attend à des économies d’énergie encore plus importantes à mesure que la technologie est déployée à plus grande échelle.

Le projet fait partie du programme de transformation numérique de Colgate et utilise les capteurs pneumatiques spéciaux AVENTICS™ d’Emerson et l’architecture logicielle compatible IIoT pour surveiller précisément le débit d’air comprimé en temps réel afin d’identifier les fuites, optimiser les procédés pneumatiques et améliorer l’efficacité du débit d’air.

Dans la mise en œuvre de Colgate, le capteur de débit intelligent AVENTICS AF2 d’Emerson calcule les données d’utilisation de l’air avec un logiciel intégré qui affiche les tendances et les anomalies sur les tableaux de bord d’analyse, ce qui permet aux opérateurs de réguler facilement les pressions d’alimentation et de détecter les fuites. La connectivité intégrée du système facilite le déploiement et fournit des informations immédiates au niveau de la machine, avec une capacité de réseau ouvrant la voie à la surveillance de l’utilisation d’air comprimé à l’échelle de l’entreprise.

Étant donné la forte dépendance à l’égard des systèmes pneumatiques dans la production de biens de consommation à grande échelle, la réduction de la quantité d’énergie associée à l’air comprimé contribue non seulement aux efforts en matière de développement durable, mais aussi à la santé et à la fiabilité globales des équipements.

Pour Colgate, les économies d’énergie réalisées grâce au contrôle du débit d’air ne sont que la partie visible de l’iceberg. Dans un état d’esprit privilégiant les essais et l’apprentissage, les solutions d’Emerson permettront à l’entreprise de détecter les fuites d’énergie coûteuses, d’optimiser ses procédés de fabrication, de tirer des leçons à grande échelle de son empreinte mondiale et de mieux atteindre ses objectifs commerciaux et de développement durable.