FujiFilm accélère la création de la plus grande organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de culture cellulaire en Amérique

Fallback image

 

Jacob Grønnegaard de FujiFilm Diosynth Biotechnologies a expliqué comment l'approche de clonage unique de l'entreprise permet de réduire significativement le temps, les efforts et les coûts liés à la réalisation de projets lors de l'événement Emerson Exchange Immerse. Objectif : devenir l'une des principales installations de production de médicaments du pays Heureusement, il ne sera pas nécessaire d'augmenter la production pour un vaccin contre le virus afin de lutter contre une pandémie mondiale, mais en cas de besoin, il sera évolutif et prêt.