Le parcours du jumeau numérique de GSK Hamilton
Levi Merkel, de GlaxoSmithKline, a parlé des avantages multiples d'un simulateur de formation d'opérateur qui peut être utilisé pour des applications autres que la formation des opérateurs. Ce qui distingue l'unité de production c'est l'intégration d'un simulateur de formation d'opérateur basé sur le logiciel Emerson Mimic. Le gain de temps lors du test de réception sur site et des activités de mise en service s'est élevé à environ 270 heures, passant de 400 heures sur l'unité de production à seulement 130 heures sur le simulateur.