Background

Soutenir l’Internet industriel des objets avec une sécurité de qualité industrielle

Chez Emerson, nous voyons des mesures de sécurité complexes qui garantissent que les données d’exploitation essentielles restent à la fois accessibles à ceux qui en ont besoin, et à l’abri des autres.

Des milliards de capteurs sont utilisés dans le secteur manufacturier, collaborant pour surveiller les « objets » collectifs qui composent l’Internet des objets (IdO) omniprésent. Ils ont des rôles différents et recueillent des données qui varient d’une industrie à l’autre, mais ils ont tous un élément en commun : les données, et elles sont nombreuses.

Pendant des décennies, les fabricants ont principalement utilisé des réseaux privés hautement sécurisés pour contrôler les fonctions essentielles de l’usine, ou les techniques d’exploitation. Mais ces dernières années, les secteurs pétrolier, gazier et manufacturier ont commencé à envisager et à mettre en œuvre des applications IoT qui permettent une surveillance et un contrôle plus étendus et plus rentables des installations, tout en réduisant les coûts et en augmentant la flexibilité.

Par définition, les applications IoT pour l’industrie nécessitent de transférer les données des réseaux privés existants par l’Internet mondial vers des experts et des partenaires de la chaîne d’approvisionnement à distance. Cela exige que la sécurité soit au premier plan. Chez Emerson, nous voyons des mesures de sécurité complexes qui garantissent que les données d’exploitation essentielles restent à la fois accessibles à ceux qui en ont besoin, et à l’abri des autres.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des capteurs intelligents, des technologies sans fil et de l’automatisation numérique, Emerson offre un vaste éventail de solutions de techniques d’exploitation sécurisées et en réseau pour les secteurs pétrolier et gazier et d’autres industries. À mesure que nous aidons à mener la transition vers l’IoT industriel aujourd’hui, nous remarquons une vérité universelle :  la croissance de l’IoT industriel dépend du transfert de ce même niveau de confiance en matière de sécurité. 

La sécurisation de l’IoT industriel nécessite de se concentrer sur quatre zones comprenant la plupart des applications : les capteurs qui recueillent les données à distance, le « premier kilomètre » des réseaux de techniques d’exploitation qui convertissent ces données et les connectent en toute sécurité à Internet, les logiciels qui stockent et traitent les données pour générer des aperçus précieux, et enfin, les personnes qui conçoivent, gèrent et utilisent ces réseaux.

Emerson a récemment étendu son écosystème numérique sophistiqué PlantwebTM pour aider les fabricants à traiter ces quatre zones en toute sécurité, lorsqu’ils adoptent IoT pour l’industrie afin d’automatiser les procédés et optimiser l’efficacité. 

  1. Capteurs 
    Emerson permet à des clients de déployer des appareils et des réseaux sans fil qui mesurent et suivent tout, de l’efficacité énergétique et fuites de gaz dangereuses à la corrosion et aux besoins de maintenance. Ces appareils et réseaux sont conçus avec, au premier plan, des capacités de sécurité permanentes et des fonctionnalités telles que le chiffrement et la gestion des clés. Ce haut niveau de sécurité les rend utilisables dans les systèmes de techniques d’exploitation critiques.
  2. Le « premier kilomètre sécurisé »
    Nous faisons référence aux connexions entre le réseau de techniques d’exploitation privé d’une installation et l’internet comme étant le premier kilomètre. Ces connexions de communication dans les installations de fabrication doivent être conçues pour permettre aux entreprises de connecter de manière sélective des données de techniques d’exploitation hautement sécurisées à des réseaux privés ou en cloud hautement sécurisés pour une analyse en temps réel. Un premier kilomètre sécurisé peut être réalisé en utilisant une infrastructure de réseau à plusieurs niveaux pour connecter le réseau de techniques d’exploitation à l’internet. Les réseaux à plusieurs niveaux assurent la sécurité en protégeant différents niveaux avec des pare-feu et des applications spécialisés. 
  3. Stockage des données et logiciel
    De nombreux fournisseurs d’applications tierces (tels qu’Emerson) tirent parti des principaux environnements de cloud computing, tels que Microsoft Azure, qui ont déjà prouvé leur niveau de sécurité élevé au sein de services informatiques de nombreuses grandes entreprises.  D’une manière générale, cette approche est bien acceptée car elle repose sur les services que la plupart des entreprises ont déjà sélectionnés et qui ont satisfait aux certifications de sécurité mondiales et aux exigences régionales les plus strictes.
  4. Employés et politiques 
    Les fabricants doivent développer et appliquer des politiques de sécurité claires qui sont connues et comprises par tous les employés qui interagissent avec les éléments du réseau IoT. L’accès à l’équipement et aux logiciels doit être limité aux employés ayant un besoin direct, et l’accès aux installations où l’IdO industriel est déployé doit être strictement contrôlé pour maximiser à la fois la sécurité et la valeur des données.

Les fabricants industriels apprennent rapidement que la meilleure stratégie pour l’adoption de l’IoT industriel est une stratégie évolutive, qui commence par un problème commercial spécifique à résoudre.  Grâce à des solutions éprouvées pour chaque niveau de sécurité, Emerson aide les fabricants à adopter les technologies de l’IoT industriel en toute confiance.