Comment une sécurité de niveau industriel protège l'Internet industriel des objets
Des milliards de capteurs sont utilisés dans les industries manufacturières pour générer des flux de données et surveiller l’Internet des objets (IoT) omniprésent. La connexion de ces appareils crée à la fois des opportunités et des risques car les données circulent plus rapidement. Des raccordements sûrs pour chaque capteur, à chaque étape, sont essentiels pour la protection des données.
Pendant des décennies, les fabricants ont principalement utilisé des réseaux privés hautement sécurisés pour contrôler les fonctions essentielles de l’usine. C’est ce qu’on appelle la technologie opérationnelle (OT). Mais ces dernières années, les secteurs pétrolier, gazier et manufacturier ont commencé à envisager et à mettre en œuvre des applications IoT qui permettent une surveillance et un contrôle plus étendus et plus rentables des installations, tout en réduisant les coûts et en augmentant la flexibilité.
Par définition, les applications IoT pour l’industrie nécessitent de transférer les données des réseaux privés existants par l’Internet mondial vers des experts et des partenaires de la chaîne d’approvisionnement à distance. Cela exige que la sécurité soit au premier plan. Chez Emerson, nous mettons en œuvre des mesures de sécurité sophistiquées qui garantissent que les données opérationnelles critiques restent à la fois accessibles à ceux qui en ont besoin et protégées contre ceux qui n'en ont pas besoin.
Modèle de sécurité à quatre zones d'Emerson
Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des capteurs intelligents, des technologies sans fil et de l’automatisation numérique, Emerson offre un vaste éventail de solutions de techniques d’exploitation sécurisées et en réseau pour les secteurs pétrolier et gazier et d’autres industries. En tant que leader dans le domaine de l'IoT industriel, nous avons constaté une vérité universelle : la croissance de l'IoT industriel ne peut être couronnée de succès que si sa mise en œuvre est sécurisée dans tous les domaines critiques, afin que les industriels puissent exercer leurs activités en toute confiance.
L’écosystème numérique d’Emerson aide les fabricants à adopter l’IoT industriel pour automatiser les procédés et maximiser l’efficacité dans quatre zones distinctes :
Zone 1 : Capteurs
Sécurité intégrée en temps réel
- Les appareils et les réseaux sans fil mesurent et surveillent tout, de l'efficacité énergétique aux fuites de gaz dangereux, en passant par la corrosion et les besoins en maintenance.
- Conçus en accordant la priorité absolue à des fonctionnalités de sécurité permanentes, ces capteurs intègrent des mécanismes de chiffrement et de gestion des clés, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans des systèmes OT critiques.
Zone 2 : le « premier kilomètre »
Passerelle Internet sécurisée
- Nous faisons référence aux connexions entre le réseau de techniques d’exploitation privé d’une installation et l’internet comme étant le « premier kilomètre ». Celles-ci doivent être conçues pour permettre aux entreprises de connecter de manière sélective des données de techniques d’exploitation hautement sécurisées à des réseaux privés ou en cloud hautement sécurisés pour une analyse en temps réel.
- Un premier kilomètre sécurisé peut être réalisé en utilisant une infrastructure de réseau à plusieurs niveaux pour connecter le réseau de techniques d’exploitation à l’internet.
- Les réseaux à plusieurs niveaux assurent la sécurité en protégeant différents niveaux avec des pare-feu et des applications spécialisés.
Zone 3 : stockage des données et logiciel
informations exploitables hébergées dans le cloud
- De nombreux fournisseurs d’applications tiers, comme Emerson, tirent parti des principaux environnements de cloud computing (p. ex. Microsoft Azure) qui ont déjà prouvé leur niveau de sécurité élevé au sein des services informatiques de nombreuses grandes entreprises.
- Cette approche repose sur les services que la plupart des entreprises ont déjà sélectionnés et qui ont satisfait aux certifications de sécurité mondiales et aux exigences régionales les plus strictes.
Zone 4 : Employés et politiques
Contrôle d’accès et conformité
- Pour maximiser la sécurité et la valeur des données, les fabricants doivent développer et appliquer des politiques de sécurité claires pour tous les employés qui interagissent avec les éléments du réseau IoT.
- L’accès aux équipements, logiciels et installations où l’IoT industriel est déployé doit être limité aux employés ayant un besoin direct et strictement contrôlé.
Les fabricants industriels apprennent rapidement que la meilleure stratégie pour l’adoption de l’IoT industriel est une stratégie modulaire, qui commence par un problème commercial spécifique à résoudre. Grâce à des solutions éprouvées pour chaque niveau de sécurité, Emerson aide les fabricants à adopter les technologies de l’IoT industriel en toute confiance.