Le premier transmetteur alimenté par Ethernet (PoE) d’Emerson permet les mises à niveau et les rénovations des clients

Fallback image

Le faible encombrement du transmetteur à effet Coriolis Micro Motion 1600, associé à un logiciel avancé, constitue une solution à alimentation par Ethernet (PoE) économique et modulaire qui permet d’améliorer l’efficacité du procédé. Image à haute résolution

Avec son encombrement réduit et son logiciel avancé, le transmetteur à effet Coriolis Micro Motion 1600 est une solution PoE économique et modulaire qui permet d’améliorer l’efficacité du procédé.

BOULDER, Colorado (le 18 octobre 2022) – Emerson a présenté aujourd’hui son premier débitmètre à effet Coriolis à alimentation par Ethernet (PoE) pour les secteurs de l’agro-alimentaire, des biotechnologies et de la chimie. Le transmetteur à effet Coriolis Micro Motion 1600 est conçu comme une solution modulaire pour les installations souhaitant effectuer une transition progressive vers le recueil, la surveillance et la configuration à distance des données de débit.

Avec l’Ethernet traditionnel, l’option PoE et une sortie configurable supplémentaire optionnelle, le 1600 constitue une solution puissante pour les clients à la recherche d’un appareil de mesure du débit qui évoluera avec leur procédé et sera facilement intégré à un système de contrôle-commande.

PoE (Power-Over-Ethernet) peut fournir l’alimentation et les données sur un seul câble Ethernet, ce qui signifie qu’aucun nouveau câblage ne devra être installé, permettant ainsi aux clients d’économiser jusqu’à 50 % des coûts d’installation et de maintenance. Le transmetteur Micro Motion 1600 peut utiliser l’alimentation par Ethernet PoE ou être alimenté en courant continu (CC) sur une entrée séparée en fonction du câblage disponible. Étant le transmetteur Coriolis à alimentation PoE le plus petit du marché, le 1600 est disponible en boîtier aluminium ou en acier inoxydable hygiénique. La taille compacte et la conception légère constituent un avantage supplémentaire en termes de gain de place pour les concepteurs de skids.

Le transmetteur est équipé d’une interface opérateur locale (LOI) multilingue à quatre lignes, d’une suite de solutions logicielles avancées comprenant Smart Meter Verification, un module d’historisation, la mesure de la concentration et la mesure de phase avancée. Une voie supplémentaire optionnelle pouvant être configurée en sortie analogique, de fréquence ou tout-ou-rien, et d’un port de service USB-C. Les données fiables et de haute qualité qu’il recueille permettent d’obtenir une plus grande efficacité du procédé, ce qui minimise les déchets de produits et de procédé, réduit les émissions en donnant une visibilité aux événements de gaz entraînés et aide à une consommation plus efficace de l’énergie.

« Le transmetteur Micro Motion 1600 propose aux clients un appareil adapté, tant par son encombrement que par ses capacités, aux exigences des secteurs de l’agro-alimentaire & des biotechnologies, qui cherchent à rendre leurs opérations plus efficaces, plus fiables et plus durables », a déclaré Melissa Steigler, directrice du secteur agro-alimentaire chez Emerson.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.