Le nouveau logiciel d’analyse d’Emerson automatise la surveillance et les rapports d'analyse des utilités pour les applications de nettoyage en place

Fallback image

L’ensemble CIP Utilities & Automated Reporting Analytics permet aux directeurs d’usine, aux opérateurs et au personnel de maintenance de convertir les données sur les procédés et les utilités en informations exploitables pour les industries et les environnements qui ont recours à des opérations de nettoyage et de vapeur en place.
Image haute résolution

La technologie remplace la tenue manuelle des registres, source d’erreurs, et surveille les paramètres d’énergie et d’utilités, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité

FLORHAM PARK, New Jersey (le 22 novembre 2022) – Emerson a annoncé aujourd’hui son nouvelensemble logiciel Clean In Place (CIP) Utilities and Automated Reporting Analyticsdélivré au moyen des plates-formes PACEdge™ et Movicon™ sur un appareil de régulation edge industriel. Le logiciel contribue à la transformation numérique des systèmes manuels et semi-automatiques en optimisant la consommation d’utilités, en effectuant des comparaisons avec des cycles connus et en produisant des rapports automatisés qui pourront être exploités pour réduire la consommation d’énergie et améliorer la productivité dans un seul système ou dans l’ensemble d’une installation.

Le CIP Utilities & L’ensemble de création de rapports et d’analyse associe l’expertise approfondie d’Emerson en matière d’applications et sa connaissance de l’industrie à une technologie avancée pour convertir les données sur les procédés et les utilités en informations exploitables pour les industries de l’agroalimentaire et d’autres environnements qui ont recours à des opérations de nettoyage et de vapeur en place. 

Grâce aux données et aux analyses fournies par le logiciel, les directeurs d’usine, les opérateurs et le personnel de maintenance peuvent visualiser les informations sur un tableau de bord et les partager avec les responsables du développement durable et d’autres parties prenantes afin d’optimiser leurs cycles de nettoyage en ligne. Le progiciel peut être personnalisé et intégré à un système existant. Emerson peut également fournir une solution clé en main comprenant le matériel, les instruments, les vannes et les analyses.

Au cœur de la production agroalimentaire, les systèmes de nettoyage en place permettent de nettoyer et d’assainir la tuyauterie interne, les réservoirs et les machines entre les lots de produits afin d’aider les installations à respecter les réglementations gouvernementales et à garantir la qualité et la sécurité des produits. Les skids de nettoyage en place qui ne sont pas équipés de capteurs et de logiciels d’analyse doivent produire des rapports manuels, ce qui peut prendre du temps et être source d’erreurs, surtout si les données sont consignées à la main dans les rapports. Ces skids peuvent également fonctionner à des cycles préréglés inutilement longs et utiliser plus de temps et de ressources que nécessaire pour un nettoyage efficace. 

En comparaison, les procédés de nettoyage en place transformés et optimisés numériquement n’utilisent que le temps, les produits, l’eau, l’énergie et la main-d’œuvre nécessaires à un nettoyage efficace, réduisant ainsi considérablement les déchets et augmentant le temps de production. 

" Les fabricants de produits agro-alimentaires consacrent généralement environ 30 % des coûts en utilités aux opérations de nettoyage en place. Elles perdent également du temps entre les changements et dépensent entre 20 000 et 40 000 dollars en coûts de main-d’œuvre pour les rapports manuels, a expliqué Amit Patel, directeur de la transformation numérique pour les secteurs discrets et industriels chez Emerson. « Le nouveau logiciel CIP Utilities and Automated Reporting Analytics d’Emerson collecte et analyse les données en temps réel et les présente sous la forme d’un rapport, fournissant aux directeurs d’usine, aux opérateurs de nettoyage en place, au personnel de maintenance et aux responsables du développement durable des informations exploitables nécessaires pour optimiser les paramètres du cycle de lavage, y compris la durée et l’utilisation des produits, pour une efficacité et une productivité maximales. » 

Le CIP Utilities & Un logiciel de création de rapports analytiques automatisés peut aider les opérateurs de nettoyage en place à mieux comprendre et à mieux prévoir la consommation d’énergie et d’eau ainsi que les besoins en ressources. Les rapports permettent d’assurer la conformité aux réglementations, de planifier la maintenance du système et de programmer les temps d’arrêt. Des analyses plus approfondies permettent également d’identifier les informations et les tendances qui soutiennent les programmes de maintenance prédictive et facilitent la normalisation des procédés de nettoyage en place dans les installations de production. 

Le logiciel agnostique est compatible avec tout équipement de nettoyage en place, ce qui permet aux fabricants de contrôler la numérisation de leurs systèmes, quelle que soit le stade du parcours de transformation numérique dans lequel ils se trouvent, et d’intégrer tout ou partie des composants Emerson et de personnaliser la solution en fonction de leurs besoins.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.