Le nouveau détendeur d’Emerson améliore les performances des systèmes de piles à hydrogène dans les véhicules commerciaux.
Le détendeur d’Emerson améliore les performances des systèmes de piles à hydrogène dans les véhicules commerciaux. Image haute résolution
Le détendeur embarqué TESCOM HV-3500 assure une pression constante et une alimentation continue en hydrogène, ce qui optimise le rendement du carburant
FLORHAM PARK, New Jersey (le 29 novembre 2022) – Emerson a lancé un détendeur spécialement conçu pour une utilisation à bord des véhicules commerciaux à pile à hydrogène. La conception à double étage et à séparateur actif breveté du détendeur d’hydrogène embarqué TESCOM™ HV-3500 assure une pression régulière et une alimentation constante en hydrogène des piles à combustible dans toutes les conditions de fonctionnement du véhicule, notamment l’accélération, la décélération, l’arrêt et le ralenti. La stabilité de la pression permet de prolonger la durée de vie des piles à combustible et d’optimiser la consommation de carburant. La pression de carburant fiable fournie par l’HV-3500 permet aux opérateurs de rouler plus longtemps sans devoir faire le plein et diminue le risque de surpression en aval susceptible d’entraîner des fuites, un gaspillage de carburant et d’éventuelles émissions. Le HV-3500 a été conçu, élaboré et testé de manière indépendante pour garantir la conformité aux exigences de la norme EC79 pour les détendeurs utilisés dans les véhicules à hydrogène.
En augmentant le rendement des piles à combustible et en optimisant l’efficacité énergétique globale, la pression stable que fournit l’HV-3500 réduit également la fréquence de maintenance. Le détendeur assure une coupure positive du carburant à haute pression de l’hydrogène dans les véhicules dans des conditions de route et de fonctionnement variables, augmentant ainsi la durée de vie des piles à combustible.
" Afin d’améliorer le développement durable dans l’industrie du transport commercial, les systèmes de piles à hydrogène doivent répondre avec précision à la demande fluctuante de carburant et aux besoins de pression tout en assurant la sécurité, quelle que soit la distance parcourue, a déclaré Robert Lindquist, directeur du marketing mondial pour l’activité précision et régulation des fluides d’Emerson. Grâce à son détendeur breveté et à sa conception à séparateur actif, l’HV-3500 atteint de nouveaux niveaux de fiabilité et de constance de pression qui permettent de conserver les véhicules commerciaux à l’hydrogène sur la route, là où ils sont nécessaires. "   ;
L’HV-3500 aide également les équipementiers (OEM) à accroître leur rentabilité en réduisant le temps et les coûts de fabrication. Sa conception à deux étages élimine le besoin de raccords supplémentaires et simplifie l’installation, tandis que sa forme carrée permet aux équipementiers de le fixer sur les panneaux et cadres existants du système de piles à combustible. Grâce à sa forme et à ses trous de montage spécialement conçus, l’installation de l’HV-3500 léger est plus rapide et plus facile que celle des autres technologies de régulation de la pression.
« L’HV-3500 témoigne de l’engagement d’Emerson à développer une technologie d’énergie renouvelable qui aide les fabricants et les utilisateurs finaux à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés dans la construction d’un monde plus durable », a affirmé Zhang Yingchun, directeur de l’ingénierie pour l’activité précision et régulation des fluides d’Emerson. « C’est pourquoi notre équipe chargée du projet technologique a soigneusement pris en compte la durée de vie totale du système de piles à combustible lors de sa conception. Cette conception bien pensée réduit les coûts de fabrication et d’installation pour les équipementiers, ses performances de pointe réduisant les coûts en carburant et en maintenance pour les utilisateurs finaux. "   ;
L’HV-3500 certifié EC79 est soutenu par l’assistance locale d’Emerson. Alors que certains équipementiers ont du mal à augmenter leur production et à raccourcir les délais de mise sur le marché, l’assistance personnalisée fournie par Emerson les aide à mettre leurs véhicules sur la route rapidement, avec des opérations fiables tout au long du cycle de vie du véhicule.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://discreteautomation.emerson.com/product/asco-3500-3500.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoindre la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.