Les nouveaux actionneurs électriques d’Emerson apportent une souplesse d’application, une précision et une répétabilité supérieures

The AVENTICS Series SPRA

L’actionneur linéaire électrique à tige AVENTICSTM série SPRA d’Emerson constitue une solution économique et performante, proposant une capacité de charge, une précision et une fiabilité accrues. Image haute résolution

Équipés de trois technologies de vis différentes, les actionneurs électriques à tige AVENTICS série SPRA apportent une polyvalence inégalée qui permet de mieux répondre aux exigences des applications

FLORHAM PARK, N.J.  (6 juin 2022) – Emerson a lancé aujourd’hui ses nouveaux AVENTICSTM Series Servo Profile Advanced (SPRA) Electric Actuators, une gamme de cylindres à tige précis et hautement répétables. Alors qu’un seul type de vis d’actionneur électrique est généralement disponible sur le marché, les actionneurs SPRA proposent trois technologies de vis. Celles-ci comprennent une vis à billes de précision, qui assure une durabilité et une précision exceptionnelles pour les applications nécessitant une qualité ou un débit optimal, une option de vis de fil économique et des vis à rouleaux pour la précision, la vitesse et les charges lourdes. 

Cette gamme polyvalente de cylindres à tige permet aux utilisateurs des secteurs de l’automobile, de l’agroalimentaire, de l’emballage et des sciences de la vie de configurer des actionneurs électriques pour répondre à des exigences d’application précises, telles que l’amélioration du développement durable ou de l’efficacité, plutôt que de se contenter d’une approximation standard.

« Avec quatre tailles et de multiples options de montage, les actionneurs électriques AVENTICS série SPRA constituent des solutions économiques et performantes qui couvrent la plupart des applications d’automatisation des machines », a déclaré Linda Schwartzen, responsable du marketing produit de l’activité liée aux actionneurs AVENTICS d’Emerson. « La conformité à la norme ISO-15552 permet de disposer d’une large gamme d’accessoires. Notre outil de calcul et notre configurateur en ligne garantissent une mise en œuvre appropriée et peuvent répondre exactement aux exigences des applications. »

Des outils en ligne interconnectés permettent aux utilisateurs de dimensionner et de personnaliser instantanément les actionneurs électriques, sans avoir à installer de logiciel ni à s’inscrire. La configuration comprend un téléchargement direct des fichiers CAO, qui comprennent tous les éléments de la solution configurée, comme le cylindre électrique, les accessoires, les options de montage et l’adaptateur du moteur. 

En savoir plus sur les actionneurs électriques AVENTICSTM série SPRA.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.