Les nouvelles vannes d’Emerson pour les stations de ravitaillement en hydrogène assurent la sécurité de la maintenance et minimisent les fuites

15,000-psi double block bleed and hand valves offer redundant protection and superior sealing technology

Les vannes série DBB de 15 000 psi et les vannes manuelles sont actionnées à la main avec une conception sans maintenance afin de minimiser les arrêts. Image haute résolution

Les vannes manuelles à double isolement et purge de 15 000 psi comportent une protection redondante contre la haute pression et une technologie d’étanchéité supérieure pour éviter les fuites

FLORHAM PARK, New Jersey (le 20 juillet 2022) - Emerson a lancé la série de vannes H2 TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation pour les applications d’hydrogène pouvant atteindre 15 000 psi (103,4 mégapascals (MPa)). La nouvelle solution isole de manière fiable la pression du procédé dans les applications de gaz à haute pression telles que les stations de ravitaillement en hydrogène et les remorques porte-tubes, réduisant ainsi les émissions fugitives et renforçant la sécurité.

Lors de son déplacement de la cuve à la pompe, l’hydrogène est transféré à des pressions pouvant atteindre 15 000 psi (103,4 MPa). Il est donc impératif de le réguler et de l’isoler efficacement afin de protéger le personnel et d’éviter les fuites. Le dispositif à double isolement positif et purge (DBB) de la vanne fournit deux niveaux d’arrêt positif qui protègent le personnel de maintenance de la haute pression pendant les interventions sur les instruments. Sa conception modulaire réduit le nombre de points de fuite potentiels, et la technologie d’étanchéité renforcée réduit le risque de rejet de carburant dans l’atmosphère par la tige de la vanne.

Un des carburants les plus propres quand il est produit à partir de ressources renouvelables, l’hydrogène gazeux comprimé, est utilisé pour propulser les véhicules électriques à piles à combustible (FCEV). En 2021, 142 nouvelles stations de ravitaillement en hydrogène sont entrées en service, soit la plus forte augmentation en une seule année, portant le total à 685 stations actives dans le monde. De plus, en janvier 2022, Global Market Insights Inc. a prédit que le marché des véhicules électriques à piles à combustible dépassera les 15 milliards de dollars d’ici 2027. Pour répondre à cette demande croissante, les fabricants d'équipement d'origine (OEM) des stations-service doivent se procurer des composants fiables et performants afin de garantir le taux de rendement global et d’assurer la sécurité des stations. 

« Compte tenu des pressions auxquelles l’hydrogène est soumis dans ces applications, il est essentiel que les équipements fonctionnent toujours de manière sûre et fiable. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à développer spécifiquement des composants qui aideront nos clients à stocker efficacement et à réguler précisément le gaz hydrogène comprimé », a déclaré Rob Lindquist, directeur du marketing mondial pour le contrôle des fluides de précision TESCOM d’Emerson.

La conception sans maintenance des vannes manuelles et des vannes à double isolement et purge de la série H2 minimise la maintenance et les arrêts. Avec un faible couple de fonctionnement et une technologie d’étanchéité sans réglage, ces vannes manuelles procurent un faible coût de possession dans une solution compacte.

Pour les équipementiers qui cherchent à minimiser les risques pour les opérateurs, les vannes de la série H2 comportent plusieurs caractéristiques de sécurité. Chaque vanne est dotée d’un code QR pratique qui permet aux opérateurs d’accéder rapidement aux caractéristiques de la vanne pendant la maintenance et l’installation. Le produit garantit également qu’aucun liquide ou gaz à haute pression n’est rejeté lors de la maintenance. Les vannes sont conformes à la norme ISO 19880-3 sur le ravitaillement en hydrogène.

Avec cette nouvelle gamme de produits de 15 000 psi (103,4 MPa), Emerson propose un portefeuille complet de solutions TESCOM pour une exploitation sûre et précise des stations de ravitaillement en hydrogène.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.Emerson.com/TESCOM.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.