Emerson lance les premières vannes d’arrêt de sécurité de combustion certifiées pour l’utilisation du biodiesel en Amérique et en Asie

Fallback image

Les nouvelles vannes biodiesel ASCO™ séries 262 et 263 permettent aux chaudières industrielles d’utiliser un carburant plus durable, de réduire les émissions et d’assurer la conformité. Image haute résolution

Les nouvelles vannes biodiesel ASCO™ séries 262 et 263 permettent aux chaudières industrielles d’utiliser un carburant plus durable, réduisant ainsi les émissions et assurant la conformité

FLORHAM PARK, New Jersey  ;(le 8 février 2023) – Le leader mondial des technologies et des logiciels, Emerson, a lancé son nouveau  ;ASCO&™ nbsp ; Vannes biodiesel des séries 262 et 263, les premières vannes de combustion certifiées pour une utilisation avec du carburant mélangé à du biodiesel dans des chaudières industrielles et commerciales en Amérique et en Asie. Ces vannes biodiesel permettent aux applications de chauffage urbain et de brûleurs de chaudières commerciales de passer à une source d’Énergie plus durable, simplifiant ainsi la conformité aux réglementations en évolution tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’empreinte carbone des utilisateurs de chaudières.

Le combustible de chauffage au biodiesel est biodégradable et brûle plus proprement, produisant ainsi moins d’émissions de GES que le pétrole seul. De nombreuses études ont montré que le biodiesel peut réduire les GES de 50 % à 86 % par rapport au diesel conventionnel. L’utilisation de produits d’automatisation du biodiesel non certifiés dans les applications de biodiesel peut entraîner une réduction sévère des performances et de la sécurité des vannes. Cela pourrait entraîner à long terme des dommages au circuit de combustible, allant de fuites mineures à une perte totale du contrôle du procédé. Le biodiesel est un produit corrosif qui nécessite des produits spécialement conçus et certifiés. Le développement durable étant une priorité absolue dans le monde entier, les réglementations et les certifications évoluent en faveur de l’utilisation de mélanges de biodiesel. Underwriters' Laboratories (UL) a récemment mis à jour sa norme sur les brûleurs à mazout, UL 428B, afin d’inclure les mélanges de biodiesel jusqu’à 20 % (B20). Les vannes des séries 262 et 263 sont dotées d’un élastomère compatible B20 et sont certifiées conformes à la norme UL 428B.

« Nous nous engageons à aider nos clients à améliorer leurs efforts en matière de développement durable tout en atteignant la conformité réglementaire et les plus hauts niveaux de performance », a déclaré Ali Sarwar, directeur marketing, industrie et combustion pour la division Fluid and Motion Control d’Emerson. « Nos nouvelles vannes biodiesel ASCO séries 262 et 263 permettent de répondre aux demandes extrêmes des applications de combustion et aux réglementations émergentes sur les biocarburants, tout en produisant moins d’émissions. »

La construction robuste des électrovannes solénoïdes d’arrêt des séries 262 et 263 offre une longue durée de vie et un faible niveau de fuite interne, ce qui minimise la maintenance et améliore la fiabilité, tandis que le tube culasse soudé offre des classes de pression élevées pour une utilisation efficace du combustible. Montables dans n’importe quelle position grâce à une gamme d’options en élastomère, ces distributeurs à clapet compacts permettent une fermeture étanche qui améliore l’efficacité tout en réduisant les émissions et les coûts. Une gamme complète de boîtiers antidéflagrants est également disponible.

Pour en savoir plus sur les vannes biodiesel ASCO 262 et 263 d’Emerson, veuillez consulterhttps://discreteautomation.emerson.com/product/asco-262-263.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.