Le nouveau positionneur de vanne d'Emerson est le premier à proposer une solution de calcul en périphérie embarquée pour rationaliser les flux de travail et optimiser les performances

Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K - Digital Valve Controller

Le positionneur de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K est le plus performant et le plus fiable du secteur et le premier à inclure des fonctions de diagnostic intégrées. Image haute résolution

Le Fisher FIELDVUE DVC7K propose la technologie Advice at the Device avec des analyses en temps réel pour le diagnostic de l’état des vannes et la prescription d’actions correctives

MARSHALLTOWN, Iowa (le 10 octobre 2023) — Emerson a annoncé le positionneur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K, une nouvelle conception qui s’appuie sur 30 ans d’innovation validée sur le terrain. Le DVC7K intègre la technologie Advice at the Device™ avec un système de calcul et d’analyse intégré qui convertit à l’intérieur de l’appareil les données brutes en informations exploitables localement grâce à la fonction Bluetooth®. Cela signifie que le personnel de maintenance peut recevoir les données via leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur sans fil, sans avoir à se rendre à une salle de contrôle de l’usine. La nouvelle technologie de positionneurs de vannes améliore les performances, la fiabilité et la disponibilité des vannes tout-ou-rien et des vannes de régulation (et par extension de l’ensemble d’une usine ou d’une installation) dans un large éventail d’applications de l’industrie des procédés, et fournit les informations nécessaires à la création de procédés de travail simplifiés. 


Les positionneurs numériques de vannes sont disponibles en tant qu’accessoires pour les vannes de régulation et les vannes tout ou rien afin de permettre l’analyse locale des données des vannes, les communications numériques avec les systèmes hôtes et d’autres fonctions. Ces fonctions améliorent la disponibilité en alertant le personnel de l’apparition de problèmes, réduisent les coûts de maintenance en fournissant les informations exploitables nécessaires à une maintenance proactive plutôt que réactive, et réduisent le temps de dépannage en cas de problème en recommandant des actions correctives. Par exemple, il se peut qu’une vanne de régulation réagisse lentement aux commandes de mouvement, ce qui est souvent un signe avant-coureur de problèmes imminents. Le DVC7K reconnaîtra ce type de situation, alertera le personnel et fournira des recommandations pour résoudre le problème.

Le DVC7K interprète les données afin de créer un plan d’action optimisé en combinant une technologie brevetée, des algorithmes basés sur l’expérience et des analyses continues en temps réel avec une connectivité souple et une intégration facile. Il utilise une puissance de calcul embarquée et en temps réel pour analyser les problèmes et créer des informations exploitables, offrant une connaissance en temps réel de l'état des vannes grâce à l'analyse locale des données via ses diagnostics embarqués. Si l’analyse révèle un problème, une alerte est créée, qui peut être consultée localement ou à distance, et fournit les informations nécessaires pour créer des processus d’intervention optimisés qui permettent d’économiser du temps et de l’argent. Toutes les alertes incluent des actions recommandées pour résoudre le problème, une nouvelle fonctionnalité pour les contrôleurs de vannes numériques, et unique dans l'industrie. 

Auparavant, les données des positionneurs de vannes numériques devaient être envoyées à un système hôte pour être traitées et préparées pour la visualisation, mais grâce à l'intelligence de ce système, les données sont désormais accessibles sans nécessiter d'accès au logiciel hôte. Toutes les informations peuvent être consultées sur l'interface utilisateur locale du DVC7K, à proximité via la technologie sans fil Bluetooth® sécurisée d'Emerson, ou à distance après leur transmission via un réseau numérique câblé vers un hôte, tel qu'un système de contrôle distribué ou de gestion d'actifs. 

L'interface utilisateur locale fournit une indication de l'état de la vanne en un coup d'œil grâce à des LED, et les utilisateurs peuvent explorer les informations depuis l'écran d'accueil de l'interface pour en trouver davantage. Secure Bluetooth d’Emerson permet d’accéder à un ou plusieurs positionneurs numériques de vannes à des distances allant jusqu’à 10 mètres de n’importe quel appareil compatible Bluetooth, comme un smartphone ou une tablette. Que l'information soit consultée localement, à proximité ou à distance, le personnel de l'usine peut l'utiliser pour sensibiliser à l'état des vannes. 

Grâce à une connectivité à distance accrue et aux diagnostics locaux Advice at the Device, la flexibilité augmente, fournissant les informations nécessaires pour des décisions rapides et une action rapide pour résoudre les problèmes qui surviennent. Le DVC7K peut être spécifié pour tous les achats de vannes neuves et peut être installé sur la plupart des installations de vannes existantes. Dans les deux cas, l’interface utilisateur locale permet une mise en service rapide et facile. Avec plus de trois millions d’unités FIELDVUE vendues et plus de dix milliards d’heures de fonctionnement sur le terrain, la fiabilité et les performances à long terme ont été démontrées en utilisation, une condition essentielle étant donné que les vannes Fisher et les autres vannes d’Emerson sont souvent utilisées dans des applications critiques de l’industrie de transformation.

Pour en savoir plus, veuillez-vous rendre sur Emerson.com/FisherDVC7K.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de solutions d'automatisation de pointe, notamment sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger leur personnel, à réduire leurs émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.