Les nouveaux DeltaV Smart Switches d'Emerson sont conçus pour améliorer la sécurité et la performance dans l'ensemble des opérations
La nouvelle génération de DeltaV™ Smart Switches permet de faire des économies accrues, de renforcer la sécurité et de simplifier l'intégration des composants standards. Image haute résolution
La dernière génération DeltaV™ Smart Switches réduit le coût des composants standards et offre une intégration facile et une grande souplesse de configuration.
AUSTIN, Texas  ;(le 13 novembre 2023) - Emerson, leader mondial des logiciels et de l’ingénierie, a présenté la nouvelle génération de Commutateurs intelligents DeltaV™ et d’interrupteurs de sécurité conçue dans un objectif global, elle renforce la sécurité et les performances dans les environnements hostiles d’aujourd’hui.
Les nouveaux Smart Switches d'Emerson réduisent le coût des composants standards grâce à des logiciels et des fonctionnalités spécifiques à DeltaV. Ils sont conçus pour faciliter l'intégration et la préparation au branchement dans le réseau de contrôle de zone (ACN) DeltaV, ainsi que dans les réseaux de sécurité et d'autres réseaux externes à l'ACN.
Les DeltaV Smart Switches sont conçus pour une utilisation simplifiée dans les réseaux DeltaV, ne nécessitant aucune configuration spéciale pour leur fonctionnement. De plus, ils sont préconfigurés pour détecter les cyberattaques de type « man-in-the-middle » (MITM). Les fonctions avancées du DeltaV Network Device Command Center, faciles d'accès, permettent de s'assurer que les DeltaV™ Smart Switches du réseau sont configurés de manière cohérente et sécurisée. Des processeurs (CPU) plus puissants offrent des performances accrues, tandis que les circuits intégrés spécifiques aux applications de commutation apportent de nouvelles fonctionnalités, telles que des tampons réseau plus importants pour une meilleure utilisation du processeur et une architecture sans blocage, ce qui permet d'améliorer la disponibilité du système DeltaV.
Les alertes et les diagnostics du réseau sont automatiquement signalés aux stations de travail DeltaV, et l'application DeltaV Network Device Command Center fournit l'interface pour diagnostiquer et résoudre des problèmes de réseau. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées sans qu'il soit nécessaire de recourir à des applications tierces pour la surveillance du réseau.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Emerson.com/DeltavSmartSwitch.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur XFacebookLinkedInYouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologie et de logiciels qui se spécialise dans la fourniture de solutions innovantes aux secteurs industriels essentiels à l’échelle mondiale. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, se rendre sur Emerson.com.