Emerson lance un indicateur de position pour vanne compact spécialement conçu pour une mise en service rapide et facile

Fallback image

L’application Plantweb Insight™ Valve Health utilise des algorithmes de diagnostic et d’analyse avancés pour repérer les problèmes immédiats et en cours de développement sur l’ensemble d’un réseau de vannes. Les alertes sont également hiérarchisées pour permettre aux utilisateurs de traiter d’abord les problèmes les plus urgents. Image haute résolution

Le boîtier TopWorx DVR Switchbox est un positionneur de vanne compact, de haute qualité et à longue durée de vie qui fournit un retour d’information fiable sur la position d'ouverture/fermeture de la vanne.

LOUISVILLE, Kentucky (le 20 novembre 2023) – Emerson annonce le lancement de son nouveau boîtier de communication TopWorx™ DVR, qui vient s'ajouter à la série DV, spécialisée dans les indicateurs de position de vanne. Ce nouveau produit combine un boîtier robuste en résine, une taille compacte, et une came brevetée qui fournit aux systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées et aux lignes de production en agro-alimentaire un outil fiable pour obtenir le feedback du positionnement des vannes.

Le boîtier TopWorx DVR Switchbox est équipé d'un indicateur compact et facile à lire qui donne la position de la vanne. Ces données en temps réel sont essentielles, car elles aident les techniciens et les opérateurs d'usine à surveiller et à gérer les process de manière optimale et efficace. Conçu pour résister aux environnements exigeants, il comporte des composants en acier inoxydable, offrant une solution d'indication pour vanne à la fois fiable et résistante à la corrosion. Il garantit ainsi le bon déroulement des process des clients, sans interruption à cause de défaillances matérielles.

Un retour d’information précis et extrêmement fiable sur la position des vannes est essentiel pour permettre aux usines, plates-formes et pipelines du secteur des procédés de fonctionner avec une efficacité et une sécurité maximale, tout en évitant un encombrement superflu sur la ligne de production.

La conception du boîtier TopWorx DVR Switchbox permet une configuration rapide de la position ce qui facilite et accélère l'installation ainsi que la maintenance de l'appareil. Le boîtier TopWorx DVR, avec sa conception compacte et polyvalente, est particulièrement bien adapté pour de nombreuses applications dans le secteur des procédés, surtout lorsqu'il s'agit de s'intégrer dans des espaces réduits.

De plus, le boîtier est classé ultraviolet (UV) F1, lui conférant une résistance accrue aux UV et assurant ainsi un fonctionnement fiable du DVR sur le long terme, même dans des conditions extérieures exposées aux éléments.

Le boîtier de communication TopWorx DVR représente un ajout à la gamme déjà existante TopWorx d'Emerson, spécialisée dans les vannes intelligentes et la détection de proximité. Elle est conçue pour aider les usines du secteur des procédés à gérer et contrôler leurs opérations de manière plus intelligente et plus efficace, même dans les conditions les plus difficiles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://discreteautomation.emerson.com/product/topworx-dvr.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.