Emerson lance une nouvelle soupape de décharge à commande pilote pour améliorer la fiabilité et la protection des réservoirs de stockage

Fisher 63EGLP Pilot Operated Relief Valve

La soupape de décharge à commande pilote Fisher™ 63EGLP-16 d’Emerson assure un service fiable avec une maintenance simplifiée. Image haute résolution

La gamme de soupapes de sécurité Fisher comprend désormais un modèle de 2 pouces, qui permet un contrôle plus précis de la consigne, une installation plus aisée et un entretien simplifié pour les réservoirs de petite taille.

MCKINNEY, Texas(10 janvier 2024) – Emerson a lancé la soupape de décharge à commande pilote Fisher™ 63EGLP-16, destinée à être installée sur les réservoirs cylindriques sous pression utilisés pour le stockage du propane liquide et de l’ammoniac anhydre. Ce type de soupape de décharge (PRV) est généralement installé sur des réservoirs fabriqués par des équipementiers (OEM), qui les fournissent à des utilisateurs finaux, à des bureaux d’études ou à des entrepreneurs. La nouvelle soupape est certifiée conforme à la norme UL132 et à la section VIII de l’American Society of Mechanical Engineers (ASME).


Équipé d’un raccord hexagonal mâle de 2 pouces à filetage NPT (National Pipe Tapered) de série, ce nouveau produit répond au besoin d’une solution dotée d’un raccord de 2 pouces offrant les mêmes avantages que les vannes multiport traditionnelles, tout en simplifiant l’installation et l’entretien. Dans cette application, la PRV doit être raccordée directement au réservoir, sans vanne d’isolement entre le réservoir et la PRV. Cette exigence du code NFPA 58 (National Fire Protection Association) pose des difficultés lors des essais de la PRV alors que le réservoir est sous pression et en fonctionnement.

La soupape de décharge à commande pilote Fisher 63EGLP répond à ce problème ainsi qu’à d’autres, car c’est la seule soupape de décharge à commande pilote du marché spécialement conçue pour ce type d’application. Le système fonctionne grâce à un double réseau de pilotes, ce qui assure une redondance et permet de retirer un pilote à des fins de test tandis que l’autre reste opérationnel.

Comme il s’agit d’une application critique liée à la sécurité, un fonctionnement fiable sur toute la durée de vie du système est indispensable. Cette exigence est satisfaite par la PRV de 2 pouces, car sa conception est similaire à celle du modèle Fisher 63EGLP de 4 pouces CL300, qui a fait ses preuves au cours des dix dernières années.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la soupape de décharge à commande pilote Fisher™ 63EGLP-16.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.