La nouvelle solution de débitmètre Emerson offre des mesures fiables et précises dans les applications difficiles.
Associé à un transmetteur de pression Rosemount (en haut à gauche), le débitmètre à coin Rosemount™ 9195 d’Emerson offre des performances élevées dans un large éventail de conditions difficiles. Image haute résolution
Le débitmètre à coin Rosemount 9195 optimise les performances dans les applications avec liquides à haute température, à haute viscosité ou abrasifs, tout en réduisant les coûts liés au cycle de vie
SHAKOPEE, Minnesota (le 5 mars 2024) – Emerson, leader mondial des technologies d’automatisation, a lancé aujourd’hui ledébitmètre à coin Rosemount™ 9195, une solution entièrement intégrée composée d’un élément de capteur primaire à coin, de composants d’accompagnement et d’un transmetteur de pression sélectionnable Rosemount. La conception flexible unique du nouveau débitmètre est idéale pour mesurer des fluides de procédé exigeants dans diverses applications industrielles lourdes, notamment les métaux et l'exploitation minière, le pétrole et gaz, les carburants renouvelables, les produits chimiques et pétrochimiques, ainsi que la pâte et papier.
Il peut être très difficile de mesurer le débit volumétrique avec précision et fiabilité dans des applications où le liquide de procédé est très visqueux, extrêmement abrasif, susceptible de colmater, à haute température, ou dans une combinaison de ces conditions. Dans les applications à basse température ambiante, à un fluide de procédé chaud ou à une combinaison des deux, le traçage thermique est souvent nécessaire, nécessitant l’alimentation électrique et créant un point de défaillance unique nécessitant beaucoup d’entretien.
Le débitmètre à coin Rosemount 9195 répond à ces défis ainsi qu’à d’autres problèmes de mesure courants grâce à sa conception unique. L’élément cunéiforme lui-même ne comporte aucun petit passage susceptible de se boucher à cause des particules entraînées, et il est résistant à l’abrasion en raison de l’angle d’abord peu profond du liquide mesuré et de l’absence de bords tranchants critiques. Les liquides très visqueux peuvent être mesurés avec précision grâce à la réponse linéaire du débitmètre, même lorsque le nombre de Reynolds est faible.
La plage de température de service de la sonde est comprise entre -40 et 1 000 degrés Fahrenheit (-40 à 538 degrés Celsius), et le débitmètre est disponible avec l’extension thermique Rosemount 3051Sd’Emerson pour mesurer des liquides chauds ou visqueux, sans traçage thermique.
« Le Rosemount 9195 offre une conception entièrement assemblée pour mesurer avec précision des liquides qui usent ou obstruent d’autres débitmètres », a déclaré David obstruent right, directeur de produit mondial pour l’activité de solutions de mesure d’Emerson. « Cette nouvelle conception résout un grand nombre de problèmes complexes en intégrant des fonctionnalités innovantes dans une technologie de confiance. »
Les connexions numériques bidirectionnelles du transmetteur de pression sélectionné vers un système hôte, tel qu’un système de contrôle-commande distribué ou de gestion des équipements, peuvent être effectuées via 4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus® ou BSAP/MVS. En fonction du transmetteur sélectionné, une large gamme de variables de procédé peut être transmise aux systèmes hôtes à des fins de contrôle et de surveillance de procédé, de diagnostics, entre autres.
Flexibilité d’application grâce à trois types de raccordement sonde/transmetteur :
- Compact : réduit la cale de tuyauterie pour répondre aux problèmes de colmatage et de nettoyage. Le raccord à séparateur de type à selle réduit le poids du débitmètre de 50 %.
- À bride : intègre un raccordement NPS/DN50 de 2". Ce type traditionnel est utilisé si des anneaux de rinçage et des ensembles de vannes sont nécessaires.
- Fileté : intègre un raccordement NPT 1/2" avec lignes d’impulsion, idéal pour les applications où le colmatage est moins préoccupant que l’érosion ou l’usure.
Pour simplifier la commande et garantir la spécification correcte du système, cinq ensembles d'applications en option (standard, abrasif, température ultra-élevée, environnement froid et montage déporté) sont disponibles pour l'élément de sonde.
Les diamètres de conduite disponibles pour la sonde sont de 2 po à 8 po (50 à 200 millimètres). Tous les matériaux en contact avec le procédé sont en acier inoxydable 316L et le débitmètre est conforme aux normes de sécurité ASME B31.3 et CRN. Des matériaux et des tailles supplémentaires peuvent être disponibles sur demande.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.Emerson.com/Rosemount3490.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.