Le nouveau moniteur de particules acoustiques d’Emerson minimise les risques d’érosion pour optimiser la production de pétrole et de gaz

Fallback image

Le Rosemount™ SAM42 est un moniteur acoustique de particules non intrusif qui fournit des débits instantanés du sable et une indication de la production de particules solides directement à partir de l’appareil, avec la capacité de détecter de faibles concentrations de solides dans des conditions difficiles. Image haute résolution

video-media
Online Sand Management Solutions Maximizes Production

Maximisez la rentabilité de l’usine et améliorez l’efficacité de vos installations grâce au Rosemount™ SAM42 et au moniteur d’épaisseur à ultrasons Rosemount. Ensemble, ils surveillent le risque de production de sable dans la conduite avant l’érosion.

Le Rosemount SAM42 surveille le sable en temps réel, fournissant des données essentielles pour améliorer le débit, la sécurité et le temps de fonctionnement des puits.

SHAKOPEE, Minnesota (18 mars 2024) – Emerson annonce aujourd’hui la mise sur le marché du détecteur de particules acoustique Rosemount™ SAM42 pour mesurer la quantité de sable entraîné dans les puits de pétrole et de gaz. Le moniteur peut détecter des concentrations extrêmement faibles de sable entraîné dans des conditions difficiles, avec un niveau élevé de répétabilité et de sensibilité des mesures. Des données précises en temps réel contribuent à minimiser les risques d’érosion, permettant aux producteurs de maximiser leur rendement sans compromettre la sécurité des actifs.  Une conception tout-en-un comprend le traitement des données, une protection antidéflagrante et une installation simple, sans point d'insertion dans la conduite nécessaire.

La production des puits de pétrole et de gaz contient souvent des quantités variables de sable entraîné qui peuvent poser un risque d’érosion grave et entraîner des dommages matériels, une perte de confinement, un risque environnemental, des réparations coûteuses, une production réduite et une réduction des profits. Pour une gestion efficace du sable, il faut connaître en temps réel la quantité de sable entraîné qui circule à travers l’infrastructure de la tuyauterie supérieure. 

De nombreuses installations se basent sur des « échantillons prélevés » pour caractériser et quantifier le sable entraîné, qui ne mesure le sable entraîné qu’un seul moment dans le temps. Cette méthode est inefficace : la production de sable fluctue considérablement, ce qui crée des risques de sécurité pour le personnel et les équipements en raison des retards décisionnels. Si l’on n’agit pas rapidement, les équipements sont exposés à une érosion excessive, à une augmentation des dépenses d’entretien et à un risque d’arrêts imprévus. 

Le moniteur acoustique de particules Rosemount SAM42 répond à ces problèmes en transmettant instantanément des données critiques au personnel sur site et aux systèmes de gestion des équipements via un raccordement câblé Numérique Modbus® RS485, où il est utilisé pour ajuster les flux de production si nécessaire. Grâce à sa conception compacte et non intrusive, l’appareil est facile à installer sans modification des tuyaux, ce qui simplifie le déploiement sur le terrain et réduit les coûts de maintenance.

Disponible en deux versions, le Rosemount SAM42 couvre une plage de températures de comprises entre -40 degrés Fahrenheit (-40 degrés Celsius) et 554 F (290 C), répondant aux exigences des secteurs pétrolier, gazier et géothermique. Il peut être monté sur des conduites de diamètres compris entre 2 et 48 pouces et doit être utilisé dans les zones dangereuses avec certifications Ex d (antidéflagrant), notamment ATEX, IECEx, États-Unis et Canada ; et certifications Ex i (sécurité intrinsèque), y compris ATEX, IECEx.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.Emerson.com/RosemountSAM42.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.