Les nouveaux distributeurs pneumatiques d'Emerson permettent une plus grande flexibilité de l’automatisation et offrent un débit optimisé

AVENTICS XV Pneumatic Valve Series

La nouvelle série de distributeurs AVENTICS™ XV est proposée en plusieurs tailles interopérables, avec des débits élevés dans une version compacte. Image haute résolution

La série de distributeurs AVENTICS XV est proposée en plusieurs tailles interopérables, avec des débits élevés dans une version compacte

FLORHAM PARK, New Jersey (3 juillet 2024) – Emerson a lancé aujourd’hui ses distributeurs pneumatiques AVENTICS™ série XV. Conçus avec un objectif d’interopérabilité, les distributeurs de la série XV proposent une plate-forme modulaire et économique aux constructeurs de machines et aux applications d’automatisation. des différents secteurs industriels. Ces nouveaux distributeurs sont parfaitement adaptés aux besoins des constructeurs de machines et des utilisateurs finaux opérant à l’échelle mondiale, car ils sont dotés de filetages universels et autres caractéristiques compatibles avec les normes locales ainsi qu'une disponibilité internationale.

Les distributeurs de la série XV offrent des débits élevés dans un format compact, améliorant ainsi l’efficacité et la modularité des systèmes pneumatiques pour l’automatisation des usines, l’industrie automobile et pneumatique, ainsi que les applications alimentaires et d’emballage. Cela permet aux fabricants d’augmenter leur productivité et de leur permettre d’offrir des produits personnalisés pour des marchés spécifiques et les préférences des clients. 

« Dans toutes les industries, les fabricants ont besoin d’une technologie performante qui leur offre l’agilité et la flexibilité nécessaires pour garder une longueur d’avance sur l’évolution rapide de la demande du marché », a déclaré Wolf Gerecke, directeur du marketing produit pour la division automatisation des machines d’Emerson. « Les nouveaux distributeurs pneumatiques AVENTICS série XV fournissent ces performances avec un débit optimisé, une large gamme et une offre étendue d’accessoires. »

La série XV comprend le modèle XV03, capable de fournir des débits jusqu'à 350 NL/min, et le modèle XV05, prévue pour octobre 2024, offrant des débits jusqu'à 880 NL/min.

Toutes les vannes de la gamme Series XV utilisent la technologie de base éprouvée d’AVENTICS et comprennent des filetages métalliques, un câblage parallèle, des plaques de base en aluminium et des dimensions compactes pour faciliter l’intégration dans les conceptions des systèmes de production. 

Les vannes Series XV utilisent des interfaces cohérentes et offrent une large connectivité, allant du câblage simple aux raccordements en parallèle tels que les connecteurs D-SUB. Ils prennent également en charge les principaux protocoles de bus de terrain, notamment PROFINET®, Ethernet/IP, EtherCAT, Powerlink, Modbus TCP, IO-Link et AS-I, afin de simplifier l’intégration dans les réseaux de commande des machines. 

Les distributeurs de la série XV sont également faciles à mettre en service. Le configurateur en ligne AVENTICS facilite l’agencement du système en fournissant des informations utiles, tandis que la documentation, facile à comprendre, accélère le développement de la machine dès la phase de conception. 

Pour plus d’informations sur les spécifications, les caractéristiques et la documentation des distributeurs pneumatiques AVENTICS Série XV, veuillez consulter https://discreteautomation.emerson.com/product/aventics-xv03.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.