Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la surveillance des équipements sur le terrain

Fallback image

La dernière version 4.0 de la plate-forme d’automatisation Ovation™ d’Emerson offre aux acteurs des secteurs de l’eau et de l’électricité un écosystème technologique complet, unifié et défini par logiciel, rendant toutes les données immédiatement accessibles, compréhensibles et exploitables pour l’analyse, l’innovation et l’amélioration des performances. Image haute résolution

Fallback image

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount™ 802 est agréé pour applications dangereuses et classé Protection de l’environnement. Image haute résolution

video-media
Rosemount™ 802 Wireless Multi-Discrete I/O: Providing Flexible Discrete Control and Monitoring

Éliminez le besoin de câblage, de chemins de câble et de boîtes de jonction en utilisant le Rosemount™ 802, le premier choix pour les applications d’E/S tout-ou-rien haute densité.

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les coûts, améliorant la sécurité et augmentant la productivité

SHAKOPEE (Minnesota)(20 août 2024) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement du Transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount™ 802, doté de huit canaux d’entrée/sortie (E/S) tout-ou-rien, chacun étant configurable en tant qu’entrée ou sortie. La technologie WirelessHART® permet au transmetteur de se connecter à une passerelle sans fil, laquelle peut ensuite être reliée à un système hôte, tel qu’un système de contrôle-commande ou de gestion des équipements, via une connexion filaire. L’hôte peut ainsi surveiller et contrôler les équipements à distance via un réseau WirelessHART.

Le nouveau transmetteur Rosemount 802, ainsi que son prédécesseur, le transmetteur sans fil Rosemount 702 à double entrée ou sortie tout-ou-rien, sont les seuls transmetteurs d’E/S déportées compatibles WirelessHART disponibles à ce jour. Ils s’inscrivent dans la vision d’Emerson d’un terrain intelligent Boundless Automation™, offrant une configuration flexible et un déploiement simplifié grâce à la connectivité sans fil.

Les capacités sans fil du nouveau Rosemount 802 réduisent considérablement les coûts liés à la surveillance et au contrôle des équipements installés sur le terrain, tels que les moteurs, les vannes et les pompes, qui nécessitaient auparavant des visites fréquentes de techniciens ou une connexion câblée. Le nouveau Rosemount 802 réduit ces coûts et améliore la sécurité en évitant l’intervention des techniciens dans les zones dangereuses, tout en conservant les niveaux de contrôle des entrées et sorties tout-ou-rien assurés par le système hôte.

Le nouveau Rosemount 802 fonctionne de manière similaire aux transmetteurs Rosemount 702, mais avec huit canaux d’E/S au lieu de deux, chacun étant configurable en entrée ou en sortie tout-ou-rien. Pour les installations où plusieurs équipements sont situés dans une même zone et nécessitent une surveillance et/ou un contrôle, le transmetteur Rosemount 802 offre une solution plus rentable que le Rosemount 702.

Les options d’alimentation incluent une alimentation externe de 10 à 30 volts en courant continu ou un module Emerson SmartPower™. Cette dernière option ne nécessite aucun câblage, offre jusqu’à huit ans de fonctionnement sans entretien et peut être remplacée rapidement et facilement sur le terrain.

Le transmetteur Rosemount 802 est certifié conformément aux normes de sécurité suivantes : ATEX Zone 2 Sécurité intrinsèque, États-Unis Division 2 non-propagateur de flamme et Zone 2 Sécurité intrinsèque, Canada Division 2 non-propagateur de flamme et Zone 2 Sécurité intrinsèque, et IECEx Zone 2 Sécurité intrinsèque. Le boîtier de l’appareil est classé conformément aux normes NEMA® 4X et IP66.


Cliquez icipour en savoir plus : Emerson.com/Rosemount802.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.