Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution prête à l’emploi

Fallback image

Présentation du nouvel anneau de rinçage Emerson, une solution complète prête à l’emploi qui facilite la commande et l’installation. L’anneau de rinçage TESCOMTM AGI se distingue par une conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de distillation, les appareils d’hydrogénation, et bien plus encore. Image haute résolution

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de distillation, les appareils d’hydrogénation, et bien plus encore 

FLORHAM PARK, New Jersey (10 septembre 2024) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement de l’anneau de rinçage TESCOMTM AGI série BR, une solution complète prête à l’emploi pour les applications de rinçage et de purge dans les raffineries de pétrole, les raffineries de biocarburants et les installations de produits pétrochimiques. En fournissant un assemblage de vannes complet et modulaire avec un numéro de référence unique, l’anneau de rinçage AGI série BR simplifie le processus de commande et facilite le réapprovisionnement en fonction des exigences de test spécifiques du client. Les anneaux traditionnels de type « sandwich » BRS et « sans bride » BRW sont disponibles, ainsi que la conception « raccord intégré » BR7, qui intègre les fonctions de purge et de rinçage directement dans l’anneau de la bride.

La plupart des anneaux de rinçage sont vendus sous forme de composants séparés et assemblés sur site. Cela implique souvent des exigences en matière de soudage sur site et d’essais non destructifs (END), tels que les essais sous pression, l’identification positive des matériaux (PMI), le ressuage et la radiographie. À titre de comparaison, l’anneau de rinçage AGI intègre l’assemblage de la vanne, le soudage, la peinture et les essais dans un ensemble complet et compact.

« La commande et l’installation des anneaux de rinçage en tant que composants séparés sont souvent contraignantes, entraînant des coûts supplémentaires et des délais de livraison prolongés », a déclaré Md Wasfi, Directeur du marketing chez Emerson. « De plus, l’ensemble du processus doit être répété lors d’un réapprovisionnement. Avec le nouvel anneau de rinçage TESCOM AGI, les clients peuvent commander un assemblage de vannes complet et modulaire sous une seule unité de gestion de stock (UGS), ce qui simplifie le procédé et réduit les coûts d’installation sur site. »

L’anneau de rinçage AGI répond aux exigences de la classe de tuyauterie et d’instrument selon la norme ASME B16.34. Il est idéal pour une installation dans des procédés nécessitant un rinçage des résidus à l’avant des joints à membrane, tels que les tours de distillation, les appareils d’hydrogénation, les tours de cokéfaction, les réacteurs et les séparateurs. La conception forgée en une seule pièce réduit les voies de fuite et contribue à minimiser les émissions par rapport aux produits classiques. Des chapeaux intégrées anti-émissions fugitives et des vannes à boule conformes aux normes ISO 15848-1 & 2 sont également disponibles.

L’anneau de rinçage TESCOM AGI, offrant la flexibilité nécessaire pour chaque application, est doté de raccords à brides disponibles dans une gamme de tailles allant de 1 à 6 pouces, avec des classes de pression allant de 150# ANSI à 2 500# ANSI, et des options de température allant de -192 à 538 degrés °C (-3 143 à 1 000 degrés °F). En outre, Emerson peut fournir des variations personnalisées et des tests d’essais non destructifs (END) pour répondre aux exigences spécifiques des projets.

Pour en savoir plus sur les anneaux de rinçage TESCOM AGI, veuillez consulter la page https://discreteautomation.emerson.com/product/tescom-br-series.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.