Emerson lance sur le marché un nouveau chromatographe en phase gazeuse adapté pour les applications liées au gaz naturel, au biogaz, aux gaz renouvelables et à l’hydrogène

Rosemount™ Gas Chromatograph

Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 470XA simplifie l’analyse du gaz naturel pour les applications de comptage transactionnel et pour d’autres procédés. Image haute résolution

video-media
Rosemount 470XA Natural Gas Chromatograph for Natural Gas Applications

Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 470XA est une solution compacte et économique pour simplifier l’analyse des gaz. Il fournit des mesures précises en C6+ BTU/PCS traçables selon les normes internationales. Lien vers la vidéo

Le chromatographe Rosemount 470XA est une solution compacte et économique, adaptée au comptage transactionnel, au captage de carbone et à diverses applicationsde gaz, qu’elles soient traditionnelles ou non

SHAKOPEE, Minn. (4 décembre 2024) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement du chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 470XA, spécialement conçu pour simplifier l’analyse du gaz naturel pour les applications de comptage transactionnel et pour d’autres procédés.

Les sources de gaz naturel ayant évolué pour inclure des alternatives durables et renouvelables, comme les gaz d’enfouissement et le biogaz, la nécessité d’utiliser des chromatographes gaz d’une plus grande flexibilité s’accélère. Les modèles existants offrent les capacités requises, mais un format plus compact et une solution plus économique sont désormais nécessaires.

Le chromatographe Rosemount 470XA répond à ces besoins et à bien d’autres avec une conception de four analytique basée sur celle du chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 770XA, reconnu pour sa polyvalence et sa fiabilité éprouvée dans l’industrie, ainsi que pour sa capacité à s’adapter à une grande variété d’applications. Cela permet d’élargir considérablement le champ d’utilisation d’un produit dans ce segment, notamment pour des applications telles que pour les applications de captage, de valorisation et de stockage du carbone, de gaz naturel renouvelable, ainsi que des solutions personnalisées.

Le chromatographe 470XA offre les mêmes mesures fiables et précises en C6+ BTU/PCS que les utilisateurs attendent depuis des décennies de la technologie traditionnelle des chromatographes gaz Rosemount, mais désormais avec l’avantage supplémentaire d’une solution plus économique pour une plus grande variété d’applications émergentes.

L’interface locale utilisateur LCD tout en couleur ainsi que le logiciel intuitif, réduisent les besoins en formations spécialisées en guidant les utilisateurs pour les fonctions opérationnelles et de maintenance courantes. Le logiciel Rosemount MON2020, préinstallé, facilite la configuration, la maintenance et la collecte des données de l’analyseur.

Le chromatographe 470XA ne requiert pas d’abri pour fonctionner dans la plupart des environnements, ce qui permet de réduire le coût total de possession. Un module entièrement réparable regroupe toutes les pièces fonctionnelles essentielles en un seul ensemble, simplifiant et accélérant les opérations de remplacement et de réparation sur le terrain. 

Veuillez cliquer ici pour en savoir plus:  ; Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 470XA

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.