Emerson dévoile une nouvelle soupape de sécurité optimisée pour les applications gaz critiques
La soupape de sécurité Anderson Greenwood Type 84 d’Emerson garantit des performances d’étanchéité jusqu’à 1500 bar, la rendant idéale pour l’hydrogène et les autres applications de gaz haute pression. Image haute résolution
Les soupapes Anderson Greenwood Type 84 assurent une étanchéité optimale à très haute pression pour le stockage, le transport et les stations de ravitaillement en hydrogène
STAFFORD, Texas (6 février 2025) – Emerson a présenté aujourd’hui la soupape de sécurité Anderson Greenwood type 84, conçue spécifiquement pour assurer la protection des réservoirs et des cuves dans les applications liées à l’hydrogène et à d’autres gaz à haute pression. Avec son siège thermoplastique Arlon® 3000XT* et sa tige en acier inoxydable ASME SA-479 Type S21800, la soupape de sécurité Type 84 assure une étanchéité optimale, une résistance accrue à la fragilisation par l’hydrogène, une fiabilité élevée et une longue durée de vie.
Les soupapes de sécurité sont souvent utilisées dans les applications traditionnelles, mais elles ne sont pas adaptées pour traiter des molécules très petites sous des pressions extrêmement élevées. Elles ne conviennent donc pas à l’hydrogène gazeux, qui peut se diffuser dans les métaux et fragiliser les composants internes des soupapes de sécurité, augmentant ainsi le risque de fuites, de défaillances et de problèmes de sécurité.
Les soupapes de sécurité type 84 sont conçues pour les applications de gaz à haute pression afin de répondre à ces défis et à d’autres. Elles offrent une gamme de 413 bar (6000 psi) à 1 379 barg (20 000 psig) pour H2 et He, et une plage de 413 bar (6 000 psig) à 1500 bar (21 756 psig) pour les autres gaz. Il atteint sa levée maximale avec moins de 5 % de surpression pour protéger la cuve ou le bac sur lequel il est fixé,sans fuite à 90 % de la pression de consigne.
Les soupapes type 84 intègrent une cartouche de conception unique qui applique une pression uniforme sur le ressort, assurant une étanchéité parfaite et des performances optimales en matière d’étanchéité. Elles sont testées en usine avec de l’hélium et de l’azote, reconnus dans l’industrie comme substitut de l’hydrogène.
Les soupapes Anderson Greenwood Type 84 respectent les principales normes industrielles en matière de sécurité et de performance, notamment les sections VIII et XIII de l’American Society of Mechanical Engineers (ASME), la certification du National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (NB) et la norme 527 de l’American Petroleum Institute (API).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.emerson.com/en/products/anderson-greenwood-series-60-80.
*Arlon est une marque commerciale de Greene Tweed.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires:
- Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Emerson.com.