Emerson améliore l’évolutivité, la flexibilité, la portée et l’efficacité de l’infrastructure de réseau sans fil

Fallback image

La passerelle de communication sans fil d’Emerson 1410S, avec la dernière version de son micrologiciel, prend désormais en charge jusqu’à 500 appareils par antenne, offrant une capacité et des performances réseau améliorées. Image haute résolution

Fallback image

Emerson Les antennes intelligentes 781S, dotées de nouvelles options de connexion via bornier et d’antenne déportée, offrent une flexibilité accrue, une portée améliorée et une fiabilité réseau renforcée, même pour les installations WirelessHART® les plus complexes. Image haute résolution

Les nouvelles fonctionnalités de la gamme Dual WirelessHART optimisent la connectivité, doublant la capacité des modèles précédents tout en étendant la portée du signal sans fil

SHAKOPEE, Minn. (28 avril 2025) – Emerson, leader mondial en technologies industrielles, annonce aujourd’hui l’amélioration de ses passerelles de communication sans fil 1410S d’Emerson, ainsi que le lancement d’une nouvelle antenne intelligente 781S dotée d’une conception repensée. Ces améliorations facilitent l’installation et l’exploitation, réduisent les besoins en infrastructure réseau et maintiennent la fiabilité.

L’adaptateur pour antenne déportée offre aux utilisateurs une puissance de signal exceptionnelle via sa compatibilité avec des antennes à gain élevé, réduisant ainsi significativement le nombre de sauts et de répéteurs nécessaires, même dans les environnements WirelessHART® les plus exigeants. Le 781S, lorsqu’il est commandé avec l’option d’antenne déportée à gain élevé, inclut tous les éléments nécessaires pour installer un réseau WirelessHART optimisé ou moderniser un réseau WirelessHART existant. Enfin, l’adaptateur d’antenne déportée facilite la transition depuis les anciens systèmes d’antenne déportée vers la technologie de pointe des passerelles de communication sans fil d’Emerson 1410S et des antennes intelligentes 781S. 

L’augmentation de la capacité des appareils et l’extension de leur portée permettent de surveiller et de gérer efficacement des sites entiers, quelle que soit leur taille ou leur disposition, à l’aide d’appareils WirelessHART. La couverture du site peut désormais être assurée avec une infrastructure de passerelles considérablement réduite, permettant des déploiements WirelessHART plus simples et plus économiques. En assurant la couverture du réseau maillé jusque dans les zones les plus éloignées ou obstruées d’un site, ces améliorations renforcent la surveillance continue et la connectivité en temps réel, tout en exploitant les avantages de WirelessHART, tels que des taux de mise à jour rapides et une longue autonomie de batterie. 

La mise à niveau des systèmes existants vers les modèles 1410S et 781S permet de bénéficier de ces avancées via un processus simple de sauvegarde et de restauration. Ce processus assure une migration fluide des paramètres système, y compris les connexions réseau et hôte, garantissant ainsi une infrastructure WirelessHART parmi les plus performantes disponibles aujourd’hui.

« Ces améliorations répondent aux exigences du marché en matière de volumes de données toujours plus importants et d’évolutivité des réseaux sans fil industriels », a déclaré Jimmy Ji, Responsable Produits pour la connectivité des instruments chez Emerson. « Ensemble, ces solutions contribuent à réduire significativement les coûts d’infrastructure du réseau WirelessHART, tout en soutenant la vision Boundless Automation d’Emerson, axée sur le terrain intelligent et sur l’Edge Computing. »  

Les améliorations du micrologiciel de la passerelle de communication sans fil d’Emerson 1410S augmentent sa capacité, permettant de prendre en charge jusqu’à 500 appareils par réseau à l’aide d’une antenne intelligente 781S, contre 200 auparavant. Avec l’intégration de la technologie Dual WirelessHART, une seule passerelle 1410S peut désormais gérer jusqu’à 1 000 appareils, offrant ainsi des capacités de connectivité nettement renforcées. Les passerelles 1410S existantes peuvent tirer parti de ces améliorations en mettant à jour leur micrologiciel et en ajoutant la mise à niveau pour réseau à haute capacité. 

La nouvelle conception de l’antenne intelligente 781S intègre un bornier ainsi que de nouvelles options d’adaptateurs pour antenne déportée, permettant une flexibilité dans le choix des câbles afin de s’adapter aux exigences de chaque application et d’optimiser les performances de l’antenne. Le nouveau bornier intégré du modèle 781S simplifie l’installation en permettant l’utilisation du type et de la longueur de câble adaptés aux exigences de l’installation. Ces mises à jour reflètent l’approche d’Emerson en matière de conception produit, pensée pour répondre aux besoins sans cesse évolutifs du marché des solutions sans fil industrielles. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com/Wireless1410S. 

Presse :

Ressources supplémentaires:


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Emerson.com.