La nouvelle vanne à chapeau boulonné d’Emerson améliore la maintenance des applications de fluides critiques
La vanne droite à chapeau boulonné Fisher™ GX permet d’accéder à l’actionneur sans retirer le chapeau. Image haute résolution
La dernière vanne Fisher GX permet d’accéder à l’actionneur pour un entretien ou un remplacement simplifié sans dépose du chapeau
CERNAY, France(29 mai 2025) – Emerson a annoncé son système d’actionneur et de vanne droite à chapeau boulonné Fisher™ GX, spécialement conçu pour la régulation du débit de fluides de procédé critiques dans les applications des secteurs en aval de pétrole et gaz, de produits chimiques et pétrochimiques. L’entretien ou le remplacement de l’actionneur peut être réalisé sans exposer les composants internes de la vanne ou le milieu du procédé à l’atmosphère, ce qui améliore la sécurité et réduit les temps d’arrêt.
Les chapeaux standard sont conçus de sorte que les boulons maintenant l’arcade de l’actionneur maintiennent également le chapeau en place sur la partie supérieure de la vanne. Il n’est donc pas possible de remplacer ou d’entretenir l’actionneur sans retirer le chapeau et exposer les composants internes de la vanne. En conséquence, la réparation des actionneurs peut s’avérer difficile dans les applications de fluides critiques.
La vanne de régulation à chapeau boulonné Fisher GX résout les difficultés liées aux applications de fluides critiques en utilisant un contre-écrou séparé à haute résistance pour fixer l’arcade de l’actionneur au chapeau. Cela permet aux techniciens de maintenance de retirer et d’entretenir facilement l’actionneur tout en maintenant le chapeau en place.
La vanne est livrée en standard avec un actionneur pneumatique, mais elle est également compatible avec les actionneurs électriques. Elle fonctionne avec les actionneurs électriques de nombreux fournisseurs différents, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences d’actionnement électrique.
La vanne de régulation à chapeau boulonné Fisher GX vient enrichir la gamme de produits GX existante en continuant à proposer un dimensionnement simple grâce à sa sélection automatique d’actionneurs et sa facilité de configuration. Sa taille compacte permet également une installation simplifiée dans les espaces restreints.
Ce produit est en cours d’introduction sur le marché européen.
Pour en savoir plus, veuillez-vous rendre sur Emerson.com/GXBoltedBonnet
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.