Brève : PC industriel compact d’Emerson mis à jour avec un processeur à 4 cœurs pour l’informatique en périphérie (Edge Computing) haute performance

Fallback image

Avec l’ajout d’options de processeur à 4 cœurs et de mémoire jusqu’à 4 Go, le PC industriel compact PACSystems IPC 2010 d’Emerson augmente encore plus ses performances pour des applications d’edge computing, de connectivité des données, d’analyse et de visualisation de plus en plus exigeantes. Image haute résolution

Les options d’unité centrale et de mémoire permettent au PC industriel compact PACSystems IPC 2010 de prendre en charge les applications en périphérie de réseau pour la connectivité, la visualisation et l’analyse des données

CHARLOTTESVILLE, Virginie (29 oct 2025) - Emerson a annoncé l’ajout d’une unité de traitement central (CPU) améliorée et d’options de mémoire pour le PC industriel compact (IPC) PACSystems™ IPC 2010. L’IPC 2010 offre des performances de calcul et des capacités graphiques de haute efficacité dans un facteur de forme à la fois extrêmement compact et robuste. 

Cela le rend bien adapté aux tâches informatiques exigeantes sur des sites de terrain éloignés, telles que la connexion avec des automates programmables, des caméras, des capteurs, des débitmètres, des manifolds de vannes et tout autre dispositif intelligent nécessitant une connectivité, une visualisation et une analyse des données. Les applications logicielles disponibles incluent la prise en charge de la journalisation des données de séries chronologiques, la surveillance à distance, la détection des fuites, la maintenance préventive et de nombreux autres rôles.

Comme les autres produits primés de la gamme IPC de PACSystems, l’IPC 2010 utilise la technologie de refroidissement sans ventilateur et la mémoire soudée pour garantir une fiabilité élevée et une longue durée de déploiement, résultant en un coût total de possession avantageux. Les technologies brevetées d’Emerson et une longue expérience industrielle donnent à l’utilisateur l’assurance que l’IPC 2010 résistera aux températures et aux vibrations les plus extrêmes pendant des périodes prolongées.

Les prescripteurs peuvent toujours sélectionner le processeur à 2 cœurs d’origine, et ils ont désormais la possibilité de choisir le nouveau processeur à 4 cœurs pour les applications plus exigeantes, dans les deux cas avec 2 ou 4 gigaoctets de mémoire DDR4. L’IPC 2010 est livré avec deux ports Ethernet 10/100/1000 BASE-T, un port DisplayPort via USB-C, deux ports USB 2.0 et un port RS-232 pour une connectivité flexible, avec un stockage interne eMMC de 64 Go et un emplacement pour carte MicroSD pour un stockage amovible. Deux plages de température de fonctionnement sont disponibles : de -20 à +70 °C pour usage commercial et de -40 à +70 °C étendue. 

L’IPC 2010 est idéal pour plusieurs rôles d’edge computing et peut être commandé selon l’une des quatre configurations suivantes :

  • Linux™ : Une version de base du système d’exploitation uniquement, idéale pour le développement personnalisé par les utilisateurs.
  • PACEdge : Une plateforme flexible d’activation de la périphérie avec tous les outils nécessaires pour collecter, stocker, traiter, partager, visualiser, sécuriser et intégrer les données.
  • PACEdge avec Connext : un centre de communication passerelle avec des bibliothèques de protocoles intégrées pour gérer les flux de données entre les appareils de terrain, les applications logicielles et le cloud, sans effort et en toute sécurité.
  • PACEdge avec Connext et WebHMI : une solution de visualisation complète avec des outils puissants, fournissant des affichages efficaces et une transmission et une interprétation rapides des données essentielles.

Dans le cadre de la vision Floor to Cloud™ d’Emerson, l’IPC 2010 permet aux utilisateurs finaux, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants d’équipements d’origine de créer un Internet industriel des objets et d’autres solutions avancées d’edge computing.

Pour en savoir plus sur le PC industriel compact PACSystems IPC 2010, rendez-vous sur : https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-ipc-2010. 

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.