Emerson lance le premier transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact natif WirelessHART au monde
Le transmetteur de niveau Rosemount™ 3408 Wireless d’Emerson – Radar sans contact élargit la gamme des applications pour les mesures automatisées, contribuant ainsi à garantir des opérations sûres et optimisées. Image haute résolution
Le transmetteur de niveau Rosemount™ 3408 Wireless mesure de façon fiable le niveau des liquides et des solides, même dans les environnements éloignés et difficiles d’accès. Cette performance en fait une solution idéale pour une large gamme d’industries, notamment les secteurs de l’énergie, de la chimie, des métaux et des mines, des pâtes et papiers, de la construction et de la marine. Image haute résolution
Le transmetteur Rosemount 3408 élargit la gamme des applications pour les mesures automatisées, contribuant à garantir des opérations sûres et optimisées
GÖTEBORG, Suède (30 octobre 2025) - Emerson, leader en technologies industrielles proposant des solutions d’automatisation avancées, a lancé le premier transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact natif WirelessHART® au monde.
Le transmetteur de niveau sans fil Rosemount™ 3408 – Radar sans contact réduit la complexité, le temps et les coûts associés à l’installation de câblage dans les points de mesure automatisés. En éliminant les zones mortes de mesure et la nécessité de relevés manuels, le transmetteur améliore la sécurité de l’usine, augmente l’efficacité opérationnelle et permet une surveillance plus fiable et continue du niveau dans les environnements industriels.
Basé sur la technologie d’onde continue à modulation de fréquence (FMCW) de 80 gigahertz, le Rosemount 3408 Wireless mesure de manière fiable le niveau des liquides et des solides, même dans les environnements éloignés et difficiles d’accès. Cette performance en fait une solution idéale pour une large gamme d’industries, notamment les secteurs de l’énergie, de la chimie, des métaux et des mines, des pâtes et papiers, de la construction et de la marine.
« Le Rosemount 3408 Wireless est un transmetteur de niveau révolutionnaire. Grâce à la fiabilité de la connectivité WirelessHART, il constitue la solution idéale pour une surveillance efficace et sans contrainte des équipements distants, a déclaré Rana Zangeneh, chef de produit pour la division des solutions de mesure (Measurement Solutions) d’Emerson. « Les précieuses informations obtenues fournies par des données de procédé sécurisées, fiables, en temps réel et par des diagnostics avancés permettent de prendre des décisions mieux informées et d’améliorer l’efficacité et la sécurité opérationnelles, de minimiser les temps d’arrêt, d’améliorer les stratégies de maintenance et d’augmenter la rentabilité. »
Conformément à la vision Boundless AutomationSM d’Emerson visant à garantir une mobilité transparente des données, les données de mesure et de diagnostic en temps réel sont transmises via le protocole de communication WirelessHART. Le transmetteur 3408 peut aussi être facilement intégré à tout système hôte de surveillance et de contrôle-commande conforme au protocole HART® et à la norme Field Device Integration® (FDI). Cela permet aux équipes d’exploitation et de maintenance d’obtenir facilement une visibilité claire des données qui étaient auparavant cloisonnées, ce qui se traduit par une amélioration des performances opérationnelles et de la gestion des stocks.
Le nouveau transmetteur est doté d’une série de diagnostics qui fournissent des informations exploitables sur l’état de l’appareil et du procédé, permettant une fiabilité de mesure à long terme, une réduction des coûts de cycle de vie et une efficacité et une sécurité opérationnelles accrues. Le logiciel de diagnostic exclusif d’Emerson, Smart Meter Verification, fournit une validation des performances in situ sans interrompre le procédé, tandis que les mesures de la qualité du signal fournissent une évaluation continue et en temps réel de la qualité du signal radar et des alertes précoces en cas de conditions anormales. De plus, la fonctionnalité embarquée d’historisation des données améliore la visibilité opérationnelle, simplifie le dépannage et prend en charge la maintenance proactive en enregistrant et en stockant en continu les données clés de mesure et de diagnostic.
Le transmetteur 3408 dispose d’une cassette électronique modulaire qui peut être rapidement retirée ou remplacée sans perturber le câblage sur le terrain ou l’étanchéité du procédé. La disponibilité de différents types d’étanchéité et d’antennes permet d’élargir la gamme d’applications pour lesquelles le transmetteur est adapté. Grâce à deux modules d’alimentation, les entreprises peuvent ajuster la fréquence de rafraîchissement en fonction de leurs besoins et obtenir une durée de vie prolongée des batteries avec une fréquence de rafraîchissement plus lente.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.Emerson.com/Rosemount3408.
WirelessHART, HART et Field Device Integration sont des marques commerciales de FieldComm Group.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.